ABB ASKI

Intelligentes Energie- und Lastmanagement


In ASKI stecken über 30 Jahre Entwicklung mit viel Leidenschaft für Technologie und Innovation. Durch die stetige Weiterentwicklung der Lösungen ist ASKI immer am Puls der Zeit. Die Kombination aus ASKI Hardware Controller und der ASKI Software ist in über 11.000 Anlagen weltweit im Einsatz und optimiert seit vielen Jahren zuverlässig das Energieprofil vieler Branchen. 

Egal ob Firmeninhaber, Anlagenbetreiber, Haustechniker oder Energiebeauftragter von Betrieben – mit der DIN EN ISO 50001 zertifizierten ASKI Lösung sind sowohl Experten als auch Laien in der Lage auf Knopfdruck aussagekräftige, nachvollziehbare und verlässliche Daten abzurufen und das Energieprofil zu optimieren. Die Unternehmen wissen, dass ein Wandel notwendig ist! Die Energiewende darf nicht länger als Herausforderung sondern muss als Chance angesehen werden. So gelingt gemeinsam der Start in eine nachhaltige Zukunft.

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Schreiben Sie uns eine E-Mail

Die Funktionen im Überblick

Intelligentes Lastmanagement
Effizientes Energiedatenmanagement
Batteriespeicher Optimierung
Photovoltaik Optimierung
E-Mobilität Infrastruktur
Smart Grid

Warum Lastspitzenmanagement?

Lastspitzen sind kurzzeitig auftretende hohe Leistungsnachfragen im Stromnetz. Entgelte für die Netznutzung werden häufig an der höchsten in einem Jahr bezogenen Spitzenlast bemessen. Daher können Spitzen im Verbrauch – auch wenn diese nur kurzzeitig auftreten – sehr kostspielig werden.

ASKI  lässt diese Lastspitzen durch eine optimale Umverteilung erst gar nicht entstehen.

Während die statische Lastspitzenkappung eine Möglichkeit ist um Spitzenlasten zu vermeiden, macht ASKI keine Abstriche beim Komfort. Die Plattform optimiert elektrische Verbraucher so vorausschauend, dass Spitzen erst gar nicht entstehen. Durch intelligente Laststeuerung (Demand-Side Management), greift ASKI mit minimalen Ein- und Ausschaltzeiten sowie dynamischer Lastverteilung so in den Verbrauch ein, dass Leistungsspitzen um bis zu 40% gesenkt werden, ganz ohne den Arbeitsprozess zu beeinträchtigen. Die Parametrierung (Max/Min, Ein/Aus, Schalt- oder Taktzeiten) kann für jeden Verbraucher individuell fix oder variabel vorgegeben werden, um das Lastmanagement individuell an Ihre Anforderungen anzupassen.


Funktionen

  • Vorausschauende Optimierung
  • Gezielte, bedarfsorientierte Verbrauchersteuerung
  • Individualisierte Priorisierung von Verbrauchern
  • Dynamische Lastverteilung
  • Selbstoptimierung und progressives Maximum
  • Alarmierung bei Grenzwertüberschreitung
  • Detaillierte Last- und Einsparanalysen

Vorteile

  • Senkung der Leistungsspitzen um bis zu 40%
  • Geringere Netzanschlussleistung erforderlich
  • Höhere Versorgungssicherheit
  • Modulare Skalierbarkeit
  • Durchgängige Transparenz
  • Herstellerunabhängige Integration in bestehende Infrastruktur
  • Wartungsfrei

Warum Energiedatenmanagement?

Energiedatenmanagement ist die Basis für einen ganzheitlich optimierten Systembetrieb. Im Gegensatz zur zeitverzögerten, mühsamen manuellen Datenerfassung, schafft ASKI auf einfache und unkomplizierte Weise einen aussagekräftigen Überblick in Echtzeit. Die ISO 50001 zertifizierte Lösung sammelt und synchronisiert alle Energiedaten an einem zentralen Ort.

ASKI zeigt Ihnen genau das, was Sie wissen müssen um Ihren Betrieb zu optimieren.

Funktionen

  • Zentrale Verwaltung Ihrer Energieleittechnik
  • Monitoring von Echtzeitdaten
  • Lückenlose Dokumentation von Verbrauch und Kosten
  • Ermittlung von Kennzahlen und Einsparpotential
  • Vernetzung mehrerer Standorte
  • Automatisiertes Berichtswesen

Vorteile

  • Individualisierte Dashboards
  • Vollautomatisierte Überwachung in Echtzeit
  • E-Mail Alarmierung bei Grenzwertüberschreitung
  • Individuelle Erweiterungsmöglichkeiten
  • Ausgangsbasis für einen maximal effizienten Systembetrieb

Warum auf Speichertechnologie setzen?

Speicherlösungen sind ein wichtiger Baustein der Energiewende und entlasten nicht nur die Netze, sondern realisieren erhebliches Einsparungspotential durch das Abfangen von Lastspitzen, der Optimierung des Eigenverbrauchs von PV-Anlagen und der Entlastung von Netzanschlusspunkten.

ASKI bietet Ihnen die volle Flexibilität Ihre Speichertechnologie so einzusetzen, dass Sie maximal davon profitieren.

In Zeiten günstiger Tarifkosten wird Ihr Speicher automatisch geladen, um bei hohen Strompreisen Energie von dort zu entnehmen oder um Lastspitzen mitzutragen. Speicher sind damit eine Investition die sich schnell bezahlt macht – und ASKI setzt diese ohne Mehraufwand optimal für Sie ein.

Funktionen

  • Einbindung von Elektrospeichern in die Energieleittechnik
  • Gezielte und maximal wirtschaftliche Nutzung
  • Vorausschauendes Laden zu optimalen Konditionen
  • Entladung zur Spitzenlastabdeckung
  • Vollautomatische Funktions- und Effizienzüberwachung

Vorteile

  • Erhebliche Kosteneinsparungen realisieren
  • Bis zu 100% mehr finanzieller Ertrag aus der PV Anlage
  • Zukunftsfähige und modular skalierbare Lösung
  • Maximale Versorgungssicherheit

Warum den Eigenverbrauch optimieren?

Die Eigenverbrauchsoptimierung von selbst erzeugtem PV-Strom ist der effizienteste Weg um PV-Anlagen wirtschaftlich zu betreiben. Eine PV-Anlage besteht nicht nur aus Solarmodulen, sondern mehreren Komponenten die erst im komplexen Zusammenspiel mit Ihrem individuellen Lastprofil den für Sie maximalen Ertrag erwirtschaften.

Mit ASKI können Sie Ihren PV-Strom im Handumdrehen optimal in Ihr Gesamtsystem einbinden.

Egal ob dieser aus einer kleinen Anlage kommt oder von großen PV-Parks generiert wird, ASKI regelt den Betrieb vollautomatisch und mit maximalem Ertrag.

Funktionen

  • Vollautomatische Steuerung von PV-Anlagen
  • Gezielte und wirtschaftliche Nutzung von PV-Strom
  • Blindstrom Funktionen
  • Kombination von PV-Anlagen mit Batteriespeichern oder E-Mobilitäts-Ladeinfrastruktur

Vorteile

  • Individuelle Anpassung an Ihr Lastprofil
  • Realisierung von laufendem Einsparungspotential
  • Vollautomatische Funktions- und Effizienzüberwachung
  • Zukunftsfähige und modular skalierbare Lösung
  • Bis zu 100% mehr Ertrag in Kombination mit Speichertechnologie

Warum fordern Ladestationen ihr Energiemanagement?

Der Auf- und Ausbau von E-Mobilitäts-Ladeinfrastruktur wird in Zukunft unumgänglich sein, bringt allerdings einige Herausforderungen mit sich, für die Unternehmen und Stromversorger gewappnet sein müssen. Zusätzlich benötigte Stromspitzen zum Laden von Elektroautos verursachen teure Lastspitzen oder sind über die nicht dafür ausgelegten geringen Anschluss-Kapazitäten nicht realisierbar. ABB ASKI garantiert einen Leistungsoptimierten und intelligenten Betrieb durch Lastmanagement direkt am Ladepunkt und vorausschauende Spitzenlastoptimierung, immer im Kontext ihres Gesamtsystems.

Funktionen

  • Dynamisches Lastmanagement von bis zu 32 Ladepunkten pro ASKI Controller (darüber hinaus mit Unterstationen uneingeschränkt erweiterbar)
  • Optimierte Ladung unter Einhaltung von Netzvorgaben
  • Individualisierte Ladeszenarien (zeitgesteuert / strompreisorientiert / kostenoptimiert)
  • Herstellerübergreifende Einbindung von verschiedenen Ladestationen (aktuelle Kompatibilitätsliste Juli 2023 / Kompatible Hersteller)
  • Umfassendes Energiemonitoring und Datenerfassung der gesamten Ladeinfrastruktur

Vorteile

  • Bis zu 50% weniger Ladekosten
  • Vermeidung von zusätzlichen Anschlusskosten
  • Realisierung von standortübergreifenden Ladeparks
  • Echtzeit-Auswertung und Alarmierung bei Grenzwertüberschreitung
  • Vollautomatische Funktions- und Effizienzüberwachung

Wie wird Ihr Stromnetz intelligent?

ASKI ermöglicht Ihr persönliches intelligentes Stromnetz, indem es Stromerzeuger mit Speichern und elektrischen Verbrauchern vernetzt und im Zusammenspiel das Maximum an Energieeffizienz und Einsparungspotential von Kosten und Emissionen für Sie realisiert.
Bei PV-Anlagen mit einer Größe ab 100 kWpeak gibt es von Seiten der Netzbetreiber Vorgaben, die von den Wechselrichtern der PV-Anlagen alleine nicht erfüllt werden können.

ABB ASKI ist die schlüsselfertige Lösung, um die Vorgaben der Netzbetreiber zu erfüllen und somit einen geregelten, auf das Netz abgestimmten Betrieb, gewährleisten zu können. In Zukunft liegt der Ansatz nahe, dass der Netzbetreiber auch auf die Ladeinfrastruktur von Elektroautos Einfluss nehmen will.

Funktionen

  • Intelligente Vernetzung von Erzeugern, Speichertechnologien und Verbrauchern
  • Vorausschauendes Lastspitzenmanagement
  • Nahtlose Einbindung von erneuerbaren Energiequellen (PV, Batteriespeicher)
  • Individuell angepasste Regelalgorithmen
  • Herstellerunabhängige Integration in Ihre bestehenden Anlagen

Vorteile

  • Vollautomatische Optimierung und Überwachung Ihres Energieprofils
  • Maximale Wirtschaftlichkeit
  • Maximale Versorgungssicherheit
  • Maximaler Komfort
  • Modulares, flexibles und hoch skalierbares System
  • Ihr Beitrag zur Energiewende

Branchen

Hardware

ALS-PROFI

Der ALS-profi Controller überzeugt mit vollem Funktionsumfang und bekommt teure Lastspitzen nachhaltig in den Griff. Die Parametrierung (Max/Min, Ein/Aus, Schalt- oder Taktzeiten) kann für jeden Verbraucher individuell fix oder variabel vorgegeben werden, um das Lastmanagement so individuell an Ihre Anforderungen anzupassen.

ALS-MINI-SX

Die kompakte Lösung Lastmanagement- und Energieleittechnik bis 100kW Anschlussleistung

Intelligenter Lastmanagement- und Energieleittechnik-Controller für die Lastspitzenoptimierung mittels vorausschauender 15-min Trendberechnung und intelligenter Lastverschiebung (Load Shifting) durch Schalten, Takten, Regeln und Synchronisierung mit EVU-Zähler zur Reduzierung von ¼ h Lastspitzen ohne Qualität, Sicherheit oder Komfort zu gefährden und Blackoutschutz (peak shaving).
Optionale Erweiterungen für die E-Mobility, Batteriespeicher, Wärmepumpe und PhotovoltaikÜberschussoptimierung.

AZS-ECS ENERGY CONTROLLER

Modernstes Energiemanagement

Der AZS-ecs Controller ist nicht nur ein einfacher Datenlogger zum Aufzeichnen von Zählerdaten sondern vielmehr Teil eines nachhaltigen Energiekonzeptes. Seine Funktionen beinhalten Messen, erfassen, dokumentieren, überwachen, alarmieren und optimieren sowie das Einbindung aller Energiedaten
(Strom, Gas, Wärme, Wasser, Druckluft, Dampf, …). Eine Anbindung von diversen externen Datenquellen ist möglich. Datengrundlage für ISO-50001

AZS-MINI-SX

Energieleittechnik Controller Mini bis 30/60 kW Anschlussleistung:
Intelligenter Energieleittechnik-Controller für die Lastoptimierung mittels Momentanwert-Regelung für den Photovoltaik-Überschuss und Blackoutschutz (peak shaving), dynamisches E-Mobility Lastmanagement, Einbindung von Batteriespeicher und Wärmepumpe.

Software

Downloads

Kontakt

Wenn Sie Fragen haben oder Unterstützung benötigen, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail.
Wir melden uns dann so schnell wie möglich bei Ihnen!

Unsere E-Mail Adresse:
de-aski-support@abb.com
Select region / language