Wie die kleinste Komponente Ihres Kühlers das gesamte System gefährden kann – und wie intelligente Spulentechnologie neue Maßstäbe setzt.

Ihr Kühlsystem funktioniert vielleicht einwandfrei ... bis es plötzlich nicht mehr funktioniert.

Wenn es zu Ausfällen kommt, werden in der Regel die üblichen Verdächtigen dafür verantwortlich gemacht: Kompressoren, Pumpen und Lüfter. Oft liegt das eigentliche Problem jedoch in einer Komponente, die nicht größer als Ihre Handfläche ist – dem HLK-Schütz.

 

Was ist ein HLK-Schütz?

Ein HLK-Schütz ist ein elektrisch gesteuerter Schalter, der Komponenten in Ihrem Kühlsystem mit Strom versorgt – in der Regel den Kompressor, die Lüftermotoren und die Pumpen.

Wenn Ihr Thermostat eine Kühlung anfordert, wird der Schütz aktiviert, schließt den Stromkreis und versorgt diese wichtigen Teile mit Strom. Er fungiert als Torwächter für den Stromfluss Ihres Systems und schaltet die Geräte nach Bedarf ein und aus.


Da der Schütz häufig in Betrieb ist und hohe Lasten bewältigt, ist er erheblichen mechanischen und elektrischen Belastungen ausgesetzt. Wenn er ausfällt, können selbst die modernsten HLK-Systeme zum Stillstand kommen.

 



Warum fallen HLK-Schütze aus?

HLK-Schütze sind auf Langlebigkeit ausgelegt – aber nur, wenn die Bedingungen, denen sie ausgesetzt sind, ihren Auslegungsgrenzen entsprechen. Leider entsprechen die realen HLK-Umgebungen selten den Vorschriften.
Häufige Ursachen für den Ausfall eines Schützes in HLK-Systemen sind:
Variables
Instabile Steuerspannungen

HLK-Anlagen teilen sich häufig Stromnetze mit anderen Gebäudeausrüstungen, was zu elektronischen Störungen und Spannungsschwankungen führt. Diese Störungen de-
stabilisieren das Magnetfeld der Schützspule und verursachen Rattern, Licht-
bogenbildung und vorzeitigen Verschleiß, wodurch sowohl das Schütz als auch
angeschlossene Komponenten wie Kompressoren beschädigt werden.

thermostator
Hohe Umgebungstemperaturen

HLK-Systeme, die häufig in heißen Umgebungen wie auf Dächern, in Außengehäusen oder kompakten Technik-
räumen installiert sind, können Temperaturen von über 60 °C (140 °F) ausgesetzt sein. Diese Hitze verursacht mehrere Probleme – von einer ver-
minderten magnetischen Effizienz herkömmlicher Spulen bis hin zu einem
beschleunigten Ausfall der Isolierung, was zu einem teilweisen Schließen des Schützes während der Startphase und einem erhöhten Stromfluss in der Spule und der Last führt.

Icon depicting an electrical control panel, featuring an enclosure with various electrical components and wiring inside.
Verschmutzte, korrodierte oder abgenutzte Kontakte

HLK-Schütze sind elektro-
mechanische Bauteile und unterliegen daher einem natürlichen Verschleiß. Die Einwirkung von Staub,
Feuchtigkeit, Öldämpfen und Oxidation – insbesondere in verschmutzten oder halboffenen Umgebungen – beschleunigt diesen Prozess und führt zu korrodierten Kontakten, Überhitzung durch Lichtbögen und mechanischem Festkleben oder Fehl-
ausrichtung, was den
ordnungsgemäßen Betrieb beeinträchtigt.

Icon featuring a lightning bolt above and energy settings below, symbolizing the adjustment of power parameters.
Falsch spezifizierte Spulen in 60-Hz-Anwendungen

Herkömmliche Schütze mit 50/60-Hz-Spulen bieten
Flexibilität, beeinträchtigen jedoch die Leistung bei 60 Hz – was in Nordamerika üblich ist. Die schnelleren Magnetzyklen verursachen Belastungen des Ankers, Klappern oder Rattern und ungleichmäßiges Schließen, was zu
mechanischen und elektrischen Belastungen führt.

Article author banner - Albert Martinez

Warum fallen manche Schütze in 60-Hz-HLK-Kühlanlagen aus?

Die Antwort liegt im Kern des Schützes!

In anspruchsvollen 60-Hz-HLK-Kühlanlagenumgebungen sind Ausfälle von Schützen nach wie vor ein hartnäckiges und kostspieliges Problem. Die Ursache liegt in der Konstruktion und Steuerung der Schützspule – insbesondere in ihrer Fähigkeit, Spannungsinstabilitäten, thermische Belastungen und elektrische Störungen in der Praxis zu bewältigen.

 

 

Article author banner - Albert Martinez

Wann sollte ein Austausch des HLK-Schützes in Betracht gezogen werden?

 

Selbst die besten HLK-Anlagen können ausfallen, wenn der Schütz defekt ist – und die Anzeichen dafür zeigen sich oft schon vor einem vollständigen Ausfall. Wenn Sie diese Anzeichen frühzeitig erkennen und vor einem Ausfall handeln, können Sie sich hohe Reparaturkosten und Ausfallzeiten ersparen.

Hier sind die häufigsten Anzeichen dafür, dass es Zeit ist, Ihren HLK-Schütz zu überprüfen und möglicherweise auszutauschen:

 

  • Klapper- oder Summgeräusche während des Betriebs

  • Kompressor hat Startschwierigkeiten oder läuft in kurzen Zyklen

  • Brandspuren oder Verfärbungen am Schütz oder an der Spule

  • Unregelmäßiges Systemverhalten oder unerwartete Abschaltungen

 

Diese Symptome deuten in der Regel auf Probleme wie Magnet- oder Spulenschäden, Licht-
bogenbildung oder ungleichmäßige Spannung hin – allesamt Probleme, die zu Schäden am Kompressor führen können, wenn sie ignoriert werden. Wenn Sie eines oder mehrere dieser Warnzeichen feststellen, ist es Zeit, das Gerät zu überprüfen.

 


Intelligentere Spulentechnologie: Der Schlüssel zur Zuverlässigkeit



Das ABB AF-Schütz verfügt über eine innovative Smart-Coil-Technologie, die sich mithilfe einer elektronischen Steuerung aktiv an Spannungsschwankungen anpasst. Dieses fortschrittliche Design reduziert die Wärmeentwicklung, verhindert ein Rattern des Schützes und
gewährleistet einen zuverlässigen Schließvorgang – was zu einem deutlich stabileren Betrieb führt.


Im Vergleich zu herkömmlichen Schützen bietet die AF-Serie:

 

  • Zuverlässige Leistung bei extremen Temperaturen (von -40 °C bis +70 °C)

  • Breitbandige Spannungskompatibilität (AC/DC, 100–250 V)

  • Geräuschloser, brummfreier Betrieb – ideal für empfindliche oder geräuschkritische Umgebungen

  • Integrierte Überspannungsschutzfunktion, wodurch zusätzliche Komponenten überflüssig werden

 

Das Ergebnis? Längere Lebensdauer der Geräte, weniger Ausfälle und reduzierte Ausfallzeiten – egal, ob Sie neue HLK-Systeme entwerfen oder einen Austausch Ihres HLK-Schützes in Betracht ziehen.

 


 


Die AF-Schütze von ABB machen Ihnen das Leben leichter.


Zusätzliche Informationen


Select region / language