Einphasige Strom- und Spannungs-überwachungsrelais

Einphasige Strom- und Spannungsüberwachungsrelais schützen empfindliche Anlagen vor Unterspannungs- (Spannungsabfall) oder Unterstromereignissen oder vor Überspannungs- oder Überstromereignissen. Unterschiedliche Einheiten mit konfigurierbaren oder fixen Schwellwerten sind verfügbar. Alle Geräte sind mit zwei verschiedenen Klemmenausführungen verfügbar. Zur Auswahl stehen die bewährte Schraubanschlusstechnik (Doppelkammerkastenklemmen) und die komplett werkzeuglose Easy Connect Technology (Push-in Klemmen).

Eigenschaften einphasiger Überwachungsrelais CM-Reihe
  • Überwachung von DC- und AC-Strömen: 3 mA bis 15 A
  • Überwachung von DC- und AC-Spannungen von 3 - 600 V
  • TRMS Messprinzip − Ein Gerät enthält 3 Messbereiche
  • Über- und Unterstromüberwachung, Über- und Unterspannungsüberwachung
  • CM-SRS.M: Speicherfunktion konfigurierbar
  • Einstellbare (3-30 %) oder feste Hysterese (5 %)
  • Schraubanschluss oder Easy Connect Technology
  • Speicherfunktion konfigurierbar
  • Einschaltverzögerung Tv einstellbar 0; 0,1 - 30 s 1)
  • Auslöseverzögerung Tv einstellbar 0; 0,1 - 30 s 1)
  • Die Easy-Connect-Technologie bietet hervorragende Vibrationsfestigkeit mit gasdichten Push-in-Klemmen
  • 22,5 mm Breite
  • 3 LEDs zur Betriebszustandszeige

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Informationen?

Zertifikate anfragen

Sie benötigen ein spezielles Zertifikat für ein Produkt? Kein Problem. Füllen Sie einfach unten stehendes Formular aus und erhalten Sie das von Ihnen angefragte Formular per Mail.

Technische Informationen

Produke und Dokumente

Produkte
Dokumente
Planungsunterstützung
Loading documents
Informationen zur Planungsunterstützung erhalten Sie über das Kontaktformular.
Select region / language