Isolationsüberwachung

Für ungeerdete AC-, DC- oder gemischte AC/DC-Systeme

Die hohe Zuverlässigkeit von IT-Systemen wird durch kontinuierliche Isolationsüberwachung gewährleistet. Eine Isolationsüberwachung erkennt sich entwickelnde Isolationsfehler und meldet sofort, dass der Wert unter das Minimum gefallen ist. Dies verhindert eine Betriebsunterbrechung durch einen zweiten Isolationsfehler. Alle Geräte sind mit zwei verschiedenen Klemmenausführungen verfügbar. Zur Auswahl stehen die bewährte Schraubanschlusstechnik (Doppelkammerkastenklemmen) und die komplett werkzeuglose Easy Connect Technology (Push-in Klemmen).

Eigenschaften Isolationsüberwachungsrelais CM-Reihe
  • Gemäß IEC/EN 61227-8
  • Bemessungsteuerspeisespannung 24 - 240 V AC/DC
  • Die Push-in Anschlusstechnik bietet hervorragende Vibrationsfestigkeit mit gasdichten Push-in-Klemmen
  • Prognosemessverfahren mit überlagerter Rechteckspannung
Bahn_Isolationsrelais

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Informationen?

Zertifikate anfragen

Sie benötigen ein spezielles Zertifikat für ein Produkt? Kein Problem. Füllen Sie einfach unten stehendes Formular aus und erhalten Sie das von Ihnen angefragte Formular per Mail.

Technische Informationen

Produke und Dokumente

Produkte
Dokumente
Planungsunterstützung
Loading documents
Informationen zur Planungsunterstützung erhalten Sie über das Kontaktformular
Select region / language