Single- / multifunktionale Überwachungsrelais

Zur Überwachung von Dreiphasennetzen

Nur eine zuverlässige und fortlaufende Überwachung eines dreiphasigen Netzes gewährleistet den störungsfreien und wirtschaftlichen Betrieb von Maschinen und Anlagen. Die CM-MPS/N Überwachungsrelais sind ensetzbar bei Bemessungsspannungen von bis zu 820 V AC und 400 Hz. Diese werden ergänzt durch eine Vielzahl von ökonomischen und kosteneffizienten dreiphasigen Überwachungsrelas mit speziellen Funktionen. Alle Geräte sind mit zwei verschiedenen Klemmenausführungen verfügbar. Zur Auswahl stehen die bewährte Schraubanschlusstechnik (Doppelkammerkastenklemmen) und die komplett werkzeuglose Easy Connect Technology (Push-in Klemmen).

Eigenschaften Dreiphasenüberwachungsrelais CM-Reihe
  • Dreiphasenüberwachung auf Phasenfolge (abschaltbar), Phasenausfall, Phasenasymmetrie sowie Über- und Unterspannung
  • TRMS-Messverfahren
  • Schwellwerte sind als Absolutwerte konfigurierbar
  • Gerät wird aus dem Messkreis versorgt
  • Präzise Einstellung über frontseitige Bedienelemente
  • Erhältlich mit Schraubanschlusstechnik oder Easy Connect Technology
  • Die Push-in Anschlusstechnik bietet hervorragende Vibrationsfestigkeit mit gasdichten Push-in-Klemmen
  • S-Reihe: 22,5 mm Breite / N-Reihe: 45 mm Breite
  • 3 LEDs für Betriebszustandsanzeigen
  • Einstellbare Ansprech- / Rückfallverzögerungszeiten
Bahn_Isolationsrelais

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Informationen?

Zertifikate anfragen

Sie benötigen ein spezielles Zertifikat für ein Produkt? Kein Problem. Füllen Sie einfach unten stehendes Formular aus und erhalten Sie das von Ihnen angefragte Formular per Mail.

Technische Informationen

Produke und Dokumente

Produkte
Dokumente
Planungsunterstützung
Loading documents
Informationen zur Planungsunterstützung erhalten Sie über das Kontaktformular.
Select region / language