Hochleistungs-Sicherungsautomaten für Bahnanwendungen

Schutz und Komfort ohne Kompromisse

Bei den Hochleistungs-Sicherungsautomaten der Baureihe S800 für Schienenfahrzeuge kommen spezifische Materialien zum Einsatz, die mit einer Gefährdungsstufe R26/HL3 gemäß DIN EN 45545-2 klassifiziert sind. 
 
Zusätzlich zu den hohen Qualitätsstandards und den Entflammbarkeitsanforderungen müssen bei Bahnanwendungen spezielle Anforderungen wie Widerstandsfähigkeit gegen Stöße und Vibrationen erfüllt werden. Die Schock- und Schwingungsfestigkeit von S800 wurde erfolgreich geprüft gemäß: IEC 61373 – 2010 – 05 Edition 2.0 Betriebsmittel von Bahnfahrzeugen – Prüfungen für Schwingen und Schocken, Kategorie 1, Klasse A und Klasse B.

Eigenschaften:

  • Kompakt: geringe Baubreite
  • Schnelle und sichere Identifizierung der technischen Leistungsmerkmale dank Laserdruck-Technologie
  • Breite Palette an Zubehör
  • Sichere Identifikation des Auslösegrundes dank Trip-Anzeige
  • Sichere Erkennung des Schaltzustandes durch die Rot-/Grün-Schaltstellungsanzeige, die die Position der inneren Kontakte anzeigt
  • In OFF-Position (0 Position) eine sichere Potentialtrennung des Stromkreises gemäß IEC 60947-2
 
 

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Informationen?

Unser Angebot

 

Zertifikate anfragen

Sie benötigen ein spezielles Zertifikat für ein Produkt? Kein Problem. Füllen Sie einfach unten stehendes Formular aus und erhalten Sie das von Ihnen angefragte Formular per Mail.
 

Technische Informationen

Erfahren Sie mehr

Produkte
Dokumente
Planungsunterstützung
Loading documents
Informationen zur Planungsunterstützung erhalten Sie über das Kontaktformular.
 

Ihr direkter Ansprechpartner

 
 
Marco Münch
Sales Specialist
Select region / language