Lasttrennschalter für die Hutschiene bis 125 A

Produktfamilie SD200, SHD200 und E200

Lasttrennschalter für die Hutschiene sind Schaltgeräte, die zum Schalten und sicheren Trennen von Verbrauchern geeignet sind. Sie besitzen Trennereigenschaften nach DIN EN 60947-3.  Die Lasttrennschalter sind ohne Sicherung und können auch für Gleichstrom verwendet werden.

Bei den Lasttrennschaltern kommen spezifische Materialien zum Einsatz, die mit einer Gefährdungsstufe R26/HL3 gemäß DIN EN 45545-2 klassifiziert sind. Die Baureihe SD200 erfüllt Anforderungen an die Schock- und Schwingungsfestigkeit nach IEC/EN 60068-2-27 mit 25 g, 2 Schocks, 13 ms und Vibrationsfestigkeit nach IEC/EN 60068-2-6 5 g, 20 Frequenzzyklen bei 5…150…5 Hz bei 0.8 In.

Die Baureihe ist in einer 1- bis 4-poligen Ausführung mit Bemessungsströmen von 16 bis 63 A verfügbar. An den Lasttrennschalter kann unter anderem Zubehör angebaut werden:

  • Unterspannungsauslöser
  • Arbeitsstromauslöser
  • Hilfskontakte
  • Motorantrieb für Fernauslösung und Fernantrieb
  • Phasenschiene
2CDC051003S0013_400x400

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Informationen?


Produktübersicht

  

Zertifikate anfragen

Sie benötigen ein spezielles Zertifikat für ein Produkt? Kein Problem. Füllen Sie einfach unten stehendes Formular aus und erhalten Sie das von Ihnen angefragte Formular per Mail.




Erfahren Sie mehr

Produktauswahl
Dokumente
Planungsunterstützung
Loading documents
Informationen zur Planungsunterstützung erhalten Sie über das Kontaktformular.

Ihr direkter Ansprechpartner

Bahnseite_Kontakt (1)
 
 
Marco Münch
Sales Specialist
Select region / language