AF(Z)B-Schütze

Die AF..(Z)B Schütze können in jeder Umgebung eingebaut werden, sowohl in Abteilen als auch Führerständen, für Fern- und Regionalbahnen, U-Bahnen oder Straßenbahnen, die häufig in Tunnels oder auf Untergrundstrecken verkehren. Schütze und Hilfsschütze werden in einer Vielzahl von Bahnanwendungen eingesetzt, beispielsweise für Beleuchtung, Heizung, Bremsen, Klimatisierung, Belüftung und Türsteuerung.

Vorteile:

  • Kompakt im Einbau
  • Bis zu 68 % reduzierter Spulenhalteverbrauch schont die Umwelt
  • Entspricht RoHS-Richtlinien
  • Normgerecht entwickelt gemäß IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, IEC 60077 und den relevanten Teilen von EN 50155
  • Schock- und schwingungsfest gemäß IEC 61373 Kategorie 1, Klasse B
  • Beste Werte bei Brand- und Rauchverhalten ohne Einbaueinschränkung gemäß nationalen und europäischen Anforderungen
  • Optimierte Anzahl der Varianten

Produktanzeige noch in Bearbeitung! Die Produktauswahl erfolgt über die Filterfunktion.

Bei Fragen oder Anfragen zu weiteren Schützen bitte das unten stehende Kontaktformular verwenden!

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Erfahren Sie mehr

Produkte und Dokumente

Produkte
Dokumente
Loading documents
Select region / language