Kleinhilfsschütze TKC6

mit Schraubklemmen

TKC6 4-polige Kleinschütze sind kompakte Schaltgeräte, die vor allem für Steuerfunktionen oder für kleine Lasten bis 4 A verwendet werden.

Eigenschaften: 

  • 4 Kontakte mit zahlreichen Kontaktkombinationen
  • Steuerstromkreis: DC-betätigt, brummfrei, niedriger Energieverbrauch (5 W bei Anzug und Halten)
  • Erweiterter Betriebsumgebungstemperaturbereich -30 … +70 °C und breiter Versorgungsspannungsbereich
  • Zulassung für Bahnanwendungen
  • Brummfrei
  • Kein zusätzlicher Hilfskontaktblock zulässig
  • Schienen- oder Wandmontage
tkc6

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Produkte und Dokumente

Produkte
Dokumente
Loading documents
Select region / language