Kleinschütze TBC7

Kompakt und leistungsstark

Kleinschütze von ABB überzeugen durch ihre kompakte Bauweise und Leistungsstärke. Sie eignen sich insbesondere für Anwendungen, die hohe Ansprüche an Funktionssicherheit und Platzersparnis stellen. Die Abmessungen, technischen Daten und die Sortimentsvielfalt bieten dem Kunden maximale Flexibilität für eine Vielzahl von Anwendungen.

Die Baureihen umfassen 4-polige Kleinschütze und 3-polige Kleinschütze mit Hilfskontakt bis 5,5 kW (AC-3) und 20 A / 690 V (AC-1) und den unterschiedlichsten Kontaktkombinationen.

Eigenschaften:

  • Steuerstromkreis: DC-betätigt
  • Niedrige Leistungsaufnahme der Spule (5 W bei Anzug und Halten)
  • Brummfrei
  • Erweiterter Betriebsumgebungstemperaturbereich -30 … +70 °C und breiter Versorgungsspannungsbereich
  • Kein zusätzlicher Hilfskontaktblock zulässig
  • Schienen- oder Wandmontage
  • Zulassung für Bahnanwendungen

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Produkte und Dokumente

Produkte
Dokumente
Loading documents
Select region / language