Die Sicherungsautomaten der Baureihe S200 P schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss nach DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530.
Auch bei den S200 P Sicherungsautomaten für Schienenfahrzeuge kommen spezifische Materialien zum Einsatz, die mit einer Gefährdungsstufe R26/HL3 gemäß DIN EN 45545 klassifiziert sind. Die Kunststoffmaterialien sind ebenfalls gemäß NF F 16-101/102 mit I1-F1 in Anforderungsklasse 4 klassifiziert.
Zusätzlich zu den hohen Qualitätsstandards und den Entflammbarkeitsanforderungen müssen bei Bahnanwendungen spezielle Anforderungen wie Widerstandsfähigkeit gegen Stöße und Vibrationen erfüllt werden. Die Schock- und Vibrationsfestigkeit von S200 P Sicherungsautomaten wurde erfolgreich geprüft gemäß: IEC 61373, Kategorie 1, Klasse A und Klasse B.
Eigenschaften:
- Normen: IEC/EN 60898-1
- Gefahrenlevel R26/HL3 nach DIN EN 45545
- Anforderungsklasse 4 nach NF F 16-101/102 (I1-F1)
- Schock- und Vibrationsfestigkeit der Kategorie 1 - Klasse A/B (montiert) nach IEC 61373
- Für den Einsatz bei Gleich- und Wechselspannungen geeignet (AC und DC)
- Bemessungsschaltvermögen 25-15 kA
- Auslösecharakteristiken B, C, D, K, Z