SACE Tmax T

Hohe Leistungsfähigkeit bei kompakten Abmessungen


Die Produktreihe Tmax ist die Antwort auf jede Anforderung von 320 A bis 3200 A. Alle 3- und 4‑poligen Leistungsschalter sind in der festen Ausführung verfügbar, die Größen T4 und T5 in der Plug‑in‑Ausführung und T4, T5, T6 und T7 auch in der ausfahrbaren Ausführung.


Vorteile

  • Hohes Ausschaltvermögen bei kompakten Abmessungen
  • Flexibilität in der Anwendung
  • Erweiterte Schutzfunktionen
  • Eine Größe für jede Anforderung

Eigenschaften

  • Ausschaltvermögen bis 200 kA bei 415 V und 80 kA bei 690 V
  • Thermomagnetische und elektronische Schutzauslöser für eine Verwendung in AC/DC oder nur AC
  • Sonderschutzauslöser mit Algorithmus für eine frühzeitige Fehlererkennung und -vermeidung zur Verbesserung von Selektivitätswerten
  • Anwendungsbereich bis 1150 V AC und 1000 V DC
  • Ideal für PV-Anwendungen
  • Vorverkabeltes Zubehör       

Bahntaugliche Produkte aus diesem Produktsortiment erhalten Sie auf Anfrage!

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Select region / language