Einfach XTra-Klasse
Die ABB SACE Tmax XT Kompaktleistungsschalter gewährleisten ein extrem hohes Leistungsniveau bei geringer Größe, sind einfach zu installieren und bieten mehr Sicherheit. Die Baureihe umfasst vier Baugrößen: XT1, XT2 bis 160 A und XT3, XT4 bis 250 A.
Vorteile
- Hohes Ausschaltvermögen bei kompakten Abmessungen
- Besonders einfach zu installieren und in Betrieb zu nehmen
- Schutzfunktionen und Informationen können kundenspezifisch konfiguriert werden
- Erhöhte Sicherheit für Bediener
Eigenschaften
- Ausschaltvermögen bis 150 kA bei 415 V und 100 kA bei 690 V
- Spezifischer Schutzauslöser für die Energiemessung, den Motorschutz und den Generatorschutz
- Voll in ein MODBUS-Kommunikationsnetzwerk integrierbar
- Click-in und vorverkabeltes elektrisches Zubehör verfügbar
- Plug-in- und ausziehbare Versionen verfügbar
- UL- und IEC-Versionen vorhanden
Bahntaugliche Produkte aus diesem Produktsortiment erhalten Sie auf Anfrage!