Erneuerbare Energien kontrolliert nutzen
Bei Großanlagen mit Zentralwechselrichtern, die mit Systemspannungen bis zu 1500 V DC auf der Gleichstromseite und bis zu 800 V AC auf der Wechselstromseite betrieben werden, stellt die Wahl der richtigen Schutz- und Schaltgeräte eine besondere Herausforderung dar. ABB bietet hier eine durchdachte und normkonforme Produktpalette: Die SACE Tmax PV Leistungsschalter (z. B. T7N-PV/E) sind speziell für 1500 V DC ausgelegt und gewährleisten zuverlässigen Kurzschluss- und Überlastschutz im DC-Pfad. Isolationswächter der CM-IWN-Reihe überwachen kontinuierlich die Isolationswiderstände im ungeerdeten DC-System und ermöglichen eine frühzeitige Fehlererkennung – bevor es zu gefährlichen Zuständen kommt.
Auf der AC-Seite sorgen FI-Schutzschalter vom Typ F200 B sowie der S804PV-SP5 als Erdschlussdetektor (GFDI) für den erforderlichen Personen- und Anlagenschutz auch bei glatten DC-Fehlerströmen. Gegen atmosphärische Überspannungen schützen die OVR PV T1-T2 QuickSafe Ableiter, die für beide Seiten – DC wie AC – bis 1500 V DC ausgelegt sind. Für die normgerechte Anbindung der Anlage ans Niederspannungsnetz stellt ABB zudem praxiserprobte Schaltungsempfehlungen und technische Applikationsunterlagen bereit, die den Planungsprozess erheblich vereinfachen.