Schienenfahrzeuge

Innovative Schienenfahrzeug-Technologien

ABB bietet ein breites Portfolio für Schienenfahrzeuge und arbeitet weltweit mit führenden Schienenfahrzeugherstellern und Verkehrsbetrieben zusammen.

Für die Installation von Leistungsschaltern an Bord eines Zuges müssen hohe Sicherheitsstandards erfüllt werden. Die IRIS-Zertifizierung gewährleistet, dass Bahnkomponenten weltweit anerkannte Qualitätsniveaus erfüllen und Anforderungen verschiedener Länder gerecht werden, die restriktiven regulatorischen Anforderungen einhalten und die in Normen geforderte hohe Qualität erreichen.

Zusätzlich zu den oben genannten Punkten müssen Anforderungen aus Eisenbahnnormen erfüllt sein:

Brandschutznormen; Klassifizierung nach Produkten in Abhängigkeit der Bauart des Schienenfahrzeuges sowie der Betriebsklasse. ABB bietet Produkte entsprechend EN45545.

Norm für Schwingen und Schocken: Strikte funktionale Anforderungen an Produkte, die an Bord installiert werden sollen, wo Vibrationen zur Betriebsumgebung gehören. ABB bietet Produkte entsprechend IEC61373.

Unser Produktsortiment

Select region / language