Zeitrelais

CT-S Reihe - die hochentwickelte Reihe

Die elektronischen Zeitrelais der CT Reihe von ABB werden schon seit vielen Jahren weltweit in Anwendungen eingesetzt und haben ihre hervorragende Funktionalität selbst unter schwierigsten Bedingungen unter Beweis gestellt. Drei Reihen elektronischer Zeitrelais bieten Zeitfunktionen für sämtliche Einsatzarten. Die technisch ausgereifte CT-S Reihe im neuen ABB Gehäuse der S-Reihe bietet zwei verschiedene Arten von Anschlussklemmen und ist ideal für den universellen Einsatz geeignet.

Eingenschaften Zeitrelais CT-S Reihe
  • Single- und Multifunktionale Zeitrelais
  • Steuerspeisespannungen: 24-48 V DC, 24-240 V AC (Multibereich), 24-240 V AC/DC (Weitbereich)
  • Innovative Anschlusstechnologie
  • Die Easy-Connect-Technologie bietet hervorragende Vibrationsfestigkeit mit gasdichten Push-in-Klemmen 
  • Plombierbare Klarsichtabdeckung als Schutz gegen unberechtigte Änderungen der Zeitwerte
  • Integriertes Beschriftungsschild

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Erfahren Sie mehr

Produke und Dokumente

Produkte
Dokumente
Loading documents
Select region / language