Schienenfahrzeuge müssen speziell ausgestattet sein, um innerhalb des jeweils entsprechenden Anwendungsgebietes zuverlässig zu funktionieren.
Die ausgewählten Geräte des Safety Controller Pluto sind für alle Züge verwendbar mit der höchsten Gefahrenklassifizierung HL3. Die Hauptkriterien der EN 45545 beinhalten unter anderem den Sauerstoffindex, der höher als 32 % sein muss. Dies wird für die ausgewählten Produkte erfüllt. Ein weiterer kritischer Aspekt ist die Rauchentwicklung und die Durchsichtigkeit und Toxizität des Rauches. Im Brandfall sichert der Opazitätswert von 150, dass der Rauch nicht undurchsichtig ist, so dass die Passagiere sich noch immer im Zug orientieren können.
Der neue Safety Controller Pluto D45 Harsh Env hat 39 sichere Eingänge und 6 einzeln fehlersichere Ausgänge (4 x Relais und 2 x Halbleiter). Von den 39 Eingängen können wahlweise 8 als sichere Analogeingänge mit einer hohen Auflösung von 12 Bit und 15 als nicht sichere Ausgänge konfiguriert werden. Außerdem können 4 Eingänge als schnelle, sichere Zähleingänge zur Überwachung von einer Frequenz bis zu 14 kHz konfiguriert werden. Mit den schnellen Zähleingängen können anspruchsvolle Applikationen mittels Inkrementalgebern, induktiven Sensoren oder Fotozellen umgesetzt werden.