Niederspannungsprodukte für Windenergie

Windkraft – sicher und zuverlässig

Es sind die Komponenten für Steuerungs- und Schutzsysteme, die die Verfügbarkeit von elektrischen Antrieben, Pitch- und Yawsteuerungen sowie andere Hilfsstromkreisen sichern.

Von Leistungsschaltern und Schützen für den elektrischen Antriebsstrang bis hin zu Schaltern und Überspannungsschutzgeräten für die Turbinensteuerung bietet ABB eines der größten Portfolios, die zuverlässigen und sicheren Betrieb gewährleisten.

Beispielsweise kann ein ABB Motorstarter bis 45% Zeit im Vergleich zu herkömmlichen Systemen einsparen. Steuerungs- und Schutz-Produkte von ABB sind für den weltweiten Einsatz zertifiziert, so dass Windkraftanlagen- bzw. Teilsystemhersteller in der Lage sind, ihre Anlagen zu standardisieren und damit Kosten zu sparen.

Windturbine

Weitere Produkte

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language