Lebensmittel- und Getränkeindustrie

Branchenlösungen

Die Lebensmittel- und Getränkeindustrie steht vor der Herausforderung, höchste Produktqualität, maximale Anlagenverfügbarkeit und nachhaltige Produktionsprozesse sicherzustellen. Mit innovativen Technologien, energieeffizienten Lösungen und intelligenten Automatisierungssystemen unterstützt ABB Unternehmen dabei, ihre Produktionsabläufe zu optimieren, Kosten zu senken und den steigenden Anforderungen an Qualität, Sicherheit und Nachhaltigkeit gerecht zu werden – vom Rohstoffeingang bis zum fertigen Produkt.

Food and beverage image is used in advertisements and posters-Small

Effiziente Lösungen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie

Auf unserem Maschinenbau-Portal finden Sie maßgeschneiderte ABB-Lösungen für höchste Produktivität und Zuverlässigkeit in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie – von energieeffizienter Antriebstechnik bis zu sicherer Automatisierung.

 

MOLKEREI

In einer Molkerei könnten MS132-Motorschutzschalter direkt am Förderbandmotor sitzen, geschaltet über AF-Schütze. Alternativ mit Softstartern PSE, PSR und PSTX für sanften Hochlauf der Milchpumpen sowie mit dem Vorteil Druckstöße im Leitungssystem zu vermeiden.



  

BRAUEREI

In einer Brauerei werden F204 B Typ B Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCBs) am Endstromkreis für Pumpen mit Frequenzumrichtern eingesetzt, während DS201 30 mA FI/LS-Schalter (RCBOs) in den dezentralen Verteilungen der Abfülllinie für einzelne Maschinen den kombinierten Personen- und Leitungsschutz übernehmen.



  

FLEISCHVERARBEITUNGSANLAGE

In einer Fleischverarbeitungsanlage ermöglichen IP69K-Drucktaster an den Produktionslinien den sofortigen Stopp oder Start, während Leuchtmelder den Betriebszustand anzeigen – etwa Grün für Produktion und Rot für Störung.



  

KÄSEREI

In einer Käserei könnten berührungslose Eden-Sicherheitsschalter die Türen der Pasteurisierungsanlage sichern, während Orion-Lichtvorhänge die Gefahrbereiche der Fördertechnik abgrenzen. An langen Förderlinien kommen Seilschalter zum Einsatz, um im Notfall schnell eingreifen zu können.



  

Highlights


Produktportfolio

Tools

ABB Landscape

Entdecken Sie, wie ABB mit smarten, vernetzten Lösungen die Lebensmittel- und Getränkeindustrie effizienter, nachhaltiger und zukunftssicher macht – von der Produktion bis zur urbanen Versorgung.

Produkte und Dokumente

Dokumente
Konfigurator
Loading documents

Weitere ABB-Geschäftsbereiche


  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language