Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

Signalsäulen und -leuchten

Eine Lösung für jede Signalisierungsanwendung

Signalsäulen
Schnelle Montage der Signalelemente durch Bajonettsystem. Jedes Signalsäulenmodul hat eine Bajonettbefestigung mit integriertem Kontaktsystem. Die Module werden so aufein­andergesetzt, dass die weißen Markierungen übereinstim­men, und mit einer leichten Drehung fest verbunden.
Max. 5 Elemente möglich/max. 10 Elemente mit Winkel für 2-seitige Montage können flexibel kombiniert werden.
Hohe Schutzart IP54 für optische und akustische Signalelemente.
LED-Elemente für lange Lebensdauer. Das Auswechseln von Glühlampen ist einfach und ohne Werkzeug möglich.

Signalleuchten
Sehr robuste Signalleuchte, die Kappe besteht aus schlagfestem Polycarbonat (max. 20 J)
Der Lampenwechsel erfolgt über die Schaltschrankinnenseite
Hohe Schutzart IP65

Signalsäulen und -leuchten
Dauerlicht
Blinklicht
Blitzlicht
Akustisches Element
LED Dauerlicht
LED Blinklicht
LED Rundumlicht

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?



Erfahren Sie mehr

Produktinformation
Produktauswahl
Dokumente

Vorteile

  • LED-Elemente haben eine längere Lebensdauer und verringern den Wartungsbedarf.
  • Schnelle Montage der Signalelemente durch Bajonettsystem - fügen Sie mit einer einfachen Drehbewegung mehr Elemente hinzu.
  • Vandalismussichere Bauweise widersteht allen externen Einflüssen und erhöht so die Lebensdauer bei Innen- und Außeneinsatz.
  • Viele Kombinationsmöglichkeiten bedeuten, dass Sie Ihre Signalsäule anpassen können und genau das finden können, was Sie benötigen.
  • Das Auswechseln von Glühlampen ist einfach und erfordert kein Werkzeug.

Eigenschaften

  • Blinklicht
  • Blitzlicht
  • Akustisches Element
  • LED-Elemente für lange Lebensdauer
Um den e-Configure Produktkatalog in einem neuen Fenster zu öffnen, klicken Sie bitte hier.
Loading documents


  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns