Die LED-Rettungszeichenleuchten zur universalen Decken- und Wandbefestigung im Industrie- und Gewerbebereich sowie in Büroräumen, Krankenhäusern und öffentlichen Einrichtungen sorgen für eine sichere Rettungswegkennzeichnung. Sie haben eine Erkennungsweite von 20m bis 25m.
Sicherheitsleuchten zur Fluchtwegbeleuchtung weisen eine kompakte Bauform auf und sind extrem schnell und einfach zu installieren. Alle Leuchten sind als 3-Stunden-Einzelbatterie-Ausführung erhältlich und besitzen eine Anschlussmöglichkeit für Dauer- und Bereitschaftsschaltung.