Aqualux

Robust und wasserdicht

Vandalismussicherheit und Design in Kombination

  • für Industrie und raue Umgebungen
  • hohe Vandalismussicherheit durch verschraubte Haube
  • geprüfte Schutzart IK 10 gegen äußere mechanische Beanspruchungen
  • mit Heizung für Leuchteneinsatz bis -25°C

ABB-EML-001-BSI-Kitemark ABB-EML-004-Insulation-classII ABB-Kaufel-EML-004-led ABB-EML-016-IP65 ABB-EML-018-IK10 ABB-Kaufel-EML-018-viewing-distance-24 ABB-EML-029-3-hours-anatomy

Produktinformationen



Weitere Produkte

Select region / language