Lutia

Zuverlässig & Robust

Vielseitige Lichtlösung für die Sicherheit im Außenbereich 

  • Einfache Installation | Kurze Installationszeit durch First-fix-Prinzip und Durchverdrahtung
  • Optimierung der Logistik | Ein Leuchtenkonzept für Wand- und Deckenmontage
  • Zuverlässig unter extremen Bedingungen | Robustes Design für den Einsatz im Freien

ABB-EML-001-BSI-Kitemark ABB-Kaufel-EML-004-led ABB-EML-029-3-hours-anatomy ABB-Kaufel-EML-028-8-hours-anatomy ABB-EML-016-IP65 ABB-EML-018-IK10 ABB-Kaufel-EML-003-Insulation-classII

Produktinformationen



Weitere Produkte

Select region / language