Movion®

Clever, modular, einfach

Die Sicherheit der Menschen ist in jeder Umgebung, zum Beispiel in Schulen, Büros und öffentlichen Gebäuden, von größter Bedeutung. Die neue Sicherheitsbeleuchtungsserie Movion® von ABB ist einfach zu installieren und erleichtert die Wartung. Sie ist vielseitig einsetzbar, spart Zeit und gewährleistet einen hohen Sicherheitsstandard.

Durch die Kombination von Modularität und einfacher Installation kann die Rettungszeichenleuchte sowohl für Wand- als auch für Deckenanwendungen verwendet werden und bietet eine eindrucksvolle Piktogrammausleuchtung. Perfekt damit kombiniert sind die formschönen Sicherheitsleuchten für die Fluchtwegsbeleuchtung, die durch eine hervorragende Lichtausbeute auch größere Bereiche ausleuchten können. Beide Leuchten sind für die Montage an Lichtschienen geeignet.

Für Installationen, bei denen die Anzahl der Leuchten reduziert werden kann, ist die All-in-One-Hybridleuchte eine effiziente und kostengünstige Lösung.

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Highlights

  • Rettungszeichenleuchte für Wand- und Deckenmontage
  • Sicherheitsleuchten für Flure und Flächen als Einbau- oder Aufbauversion
  • Einzigartige All-in-One-Hybridleuchte, die Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte in sich vereint
  • Die Möglichkeit der Durchgangsverdrahtung und ein schneller Batteriewechsel führen zu einer Verminderung der Installations- und Wartungszeiten
  • Lichtschienenmontage optional möglich

Produktübersicht


Vorteile

Modulare Leuchten mit mehreren Montagemöglichkeiten für mehr Vielseitigkeit in gewerblichen Anwendungen



  • Rettungszeichenleuchte für Decken- und Wandmontage, dank des flexiblen, um 90° drehbaren Montagesockels
  • Sicherheitsleuchten für Aufbau- und Einbaumontage
  • Die All-in-One-Hybridleuchte eignet sich für verschiedene Montagearten, wie Einbau-, Aufbau-, Wand- und Deckenmontage
  • Flexible Installationen an jeder Art von Stromschienenadapter über eine 3C-Schnittstelle möglich
 

Smarte Funktionen und Optionen erleichtern die Planung, Installation und Wartung  

 

  • Die Movion® All-in-One-Hybridleuchte trägt dazu bei, die Anzahl der benötigten Leuchten im Projekt zu reduzieren.
  • Zur Durchgangsverdrahtung geeignet
  • Einfacher werkzeugloser Batteriewechsel

Hervorragende Piktogrammausleuchtung und Sichtbarkeit garantieren einen sicheren Fluchtweg

 

  • Einzigartiges rahmenloses Leuchtendesign mit einer Erkennungsweite von bis zu 22 Metern
  • Excellente Ausleuchtungsperformance der Sicherheitsleuchten für Flure und Flächen
  • Austauschbare Optiken bei der All-in-One-Hybridleuchte je nach Anwendung:
    • 1 lx für Fluchtwegbeleuchtung
    • 5 lx für hervorzuhebende Stellen

Videos


Weitere Informationen


Weitere Produkte


  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
  
Select region / language