Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

NEL-3

Universelle LED-Rettungszeichenleuchte in IP54

Die einfach zu installierende LED Sicherheitsleuchte zur Rettungswegkennzeichnung in 3-Stunden-Ausführung.

Gehäuse aus Polycarbonat zur universalen Befestigung für Decken- und Wandaufbau in IP 54 Ausführung. 3 Rettungszeichenfolien sind beigelegt. Serienmäßig mit automatischem Selbsttest.

Eine selbstüberwachende Einzelbatterie-Leuchte für den autarken Betrieb.

Vorteile
  • Schnelle und einfache Installation
  • Kompaktes Design
  • Aus robustem Kunststoff

Eigenschaften
  • Einsetzbar als Wand- und Deckenaufbauleuchte in der Schutzart IP 54
  • In Einzelbatterieausführung selbstüberwacht (3 Stunden)
  • Rettungszeichen-Logo entspricht aktueller Norm DIN EN ISO 7010
  • Erkennungsweite 25 m
  • Testergebnisse mit Störungsanalyse (Lade- und Batteriekreis) sowie Statusanzeigen (Betrieb, Funktionstest, Betriebsdauertest) über eine Status LED
  • Automatischer Funktionstest (wöchentlich 1 Minute) und Betriebsdauertest (alle 26 Wochen) 
  • Manueller Funktionstest oder Betriebsdauertest über Prüftaster
  • Automatische Ladeüberwachung und Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperre
  • Für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung geeignet
  • Ausführung: 3 W LED

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

 

Unser Angebot

 

Zusatzinformationen

 

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns