Optima

Allrounder für jede Anwendung

LED-Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte aus Kunststoff

  • Robust bei gleichzeitig hoher Schutzart
  • Flexibles, drehbares Piktogramm bei Wandmontage 
  • Projektierungsdaten der Zentralbatterieleuchte: Best in class
  • Universell einsetzbar als Rettungszeichen- und als Sicherheitsleuchte

ABB-Kaufel-EML-004-led  ABB-Kaufel-EML-027-3-hours-anatomy  ABB-Kaufel-EML-007-IP42  ABB-Kaufel-EML-010-IP65  ABB-Kaufel-EML-012-IK10  ABB-Kaufel-EML-015-viewing-distance-20  ABB-Kaufel-EML-003-Insulation-classII ABB-Kaufel-EML-001-ENEC

Produktinformationen



Weitere Produkte

Select region / language