PrimEvo RS100ST & SM100ST
Produktivität und Zuverlässigkeit
Die einfach zu installierende LED Sicherheitsleuchte zur Fluchtweg-Ausleuchtung in 3-Stunden-Ausführung.
Gehäuse aus ABS zur universalen Befestigung für Decken-Ein- und Aufbau in IP 20-Ausführung.
Vorteile
- Schnelle und einfache Installation durch plug-and-play
- Kompaktes Design
- Aus robustem Kunststoff
Eigenschaften
- Ausführung als Decken Ein- oder Aufbau in der Schutzart IP 20
- In Einzelbatterieausführung selbstüberwacht (3 Stunden)
- Testergebnisse mit Störungsanalyse (Lade- und Batteriekreis) sowie Statusanzeigen (Betrieb, Funktionstest, Betriebsdauertest) über eine Status LED
- Automatischer Funktionstest (wöchentlich 30 Sekunden) und Betriebsdauertest (alle 26 Wochen)
- Manueller Funktionstest oder Betriebsdauertest über Prüftaster
- Automatische Ladeüberwachung und Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperre
- Für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung geeignet
- Ausführung: 3 W LED