Serenga2

Klein & dezent

Der einfache Weg zur maximalen Höhe

  • Bis zu 12 Meter hoch
  • Abstände von 20 Metern bei 3 Meter Montagehöhe
  • Optimierte Optiken für Flur, Fläche und Wand
  • Aufbauleuchten mit sehr flachem Gehäuse

  ABB-EML-004-Insulation-classII ABB-Kaufel-EML-004-led ABB-EML-014-IP42 ABB-EML-015-IP54 ABB-EML-029-3-hours-anatomy ABB-Kaufel-EML-028-8-hours-anatomy  

Produktinformationen



Weitere Produkte

Select region / language