Die Sicherheit der Menschen ist in jeder Umgebung, zum Beispiel in Schulen, Büros und öffentlichen Gebäuden, von größter Bedeutung. Die neue Sicherheitsbeleuchtungsserie Movion® von ABB ist einfach zu installieren und erleichtert die Wartung. Sie ist vielseitig einsetzbar, spart Zeit und gewährleistet einen hohen Sicherheitsstandard.
Durch die Kombination von Modularität und einfacher Installation kann die Rettungszeichenleuchte sowohl für Wand- als auch für Deckenanwendungen verwendet werden und bietet eine eindrucksvolle Piktogrammausleuchtung. Perfekt damit kombiniert sind die formschönen Sicherheitsleuchten für die Fluchtwegsbeleuchtung, die durch eine hervorragende Lichtausbeute auch größere Bereiche ausleuchten können. Beide Leuchten sind für die Montage an Lichtschienen geeignet.
Für Installationen, bei denen die Anzahl der Leuchten reduziert werden kann, ist die All-in-One-Hybridleuchte eine effiziente und kostengünstige Lösung.