BSV
Die wichtigsten medizinischen Systeme müssen bei einem kompletten Netzausfall unterbrechungsfrei versorgt werden. Kein Problem mit dem statischen System der Baureihe BSV. Es bezieht den Strom aus zwei Quellen – dem Netz zum einen und aus einer Batterie zum anderen. So ist
gewährleistet, dass immer eine Alternative zur Verfügung steht.
Ihre Vorteile:
- Zeitersparnis mit Kostenreduzierung durch automatisierte Tests
- Höchste Sicherheit durch permanente Überwachung, konstante Leistung und zuverlässige Schutzmechanismen bei Netzausfall und Überlast
- Individuelle Anfertigung der Anlage entsprechend den spezifischen Kundenanforderungen
- Professioneller Rundum-Service aus einer Hand – Von der Planung über Installation und Inbetriebnahme bis hin zu Wartung und Reparatur