Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies
Jetzt suchen
Für ein myABB Benutzerkonto registrieren, um Zugang zu einigen unserer Online-Services zu erhalten
Registrieren
Sie sind eingeloggt als:
Ausloggen
Kaufel ist ein führender Anbieter von Sicherheitsbeleuchtungs- und Sicherheitsstromversorgungsanlagen und liefert hochmoderne Systeme und Produkte.
Auch das Familienministerium in Berlin vertraut auf unsere Produkte. Zwei Twister® S1 200 kVA garantieren die unterbrechungsfreie Versorgung der Aufzüge (5 min), der RWA-Anlagen sowie der Sicherheitsbeleuchtung (1 h), wenn die allgemeine Stromversorgung einmal ausfällt.
Im 2012 eröffneten 5-Sterne-Hotel setzt man auf hochwertige und anspruchsvolle Produkte, so wie unseren Twister® S1 50 kVA, der die Versorgung der Entrauchungsanlage (90 min), der Pumpen für die Löschwasserversorgung (60 min) sowie der Sicherheitsbeleuchtung (8 h) gewährleistet, sollte das allgemeine Netz einmal ausfallen.
Im Berliner Bundeswehrkrankenhaus versorgt der Twister® S1 125 kVA die Sprinkleranlage, wenn das allgemeine Netz einmal ausfällt.
Das nachhaltigste Gebäude der Welt, The Edge in Amsterdam, hat mit Primora einen modernen Maßstab im Bereich Sicherheitsbeleuchtung gesetzt. Die grünen Piktogramme sind bei Tageslicht optimal sichtbar und die starke LED-Beleuchtung ist 57 % sparsamer im Energieverbrauch als gewöhnliche Leuchtstoffröhren.
Der Industriepark Höchst vertraut auf Kaufel-Qualität und setzt drei Twister® S1 (150 kVA, 150 kVA und 50 kVA) zur Sicherheitsstromversorgung der Aufzüge (10 min) sowie der RWA- und Druckerhöhungsanlagen (90 min) ein.
Der Twister® S1 80 kVA versorgt bei einem Ausfall der allgemeinen Stromversorgung die Löschwasseranlage.
Fällt die allgemeine Stromversorgung einmal aus, übernimmt der Twister® S1 20 kVA die Versorgung der Aufzüge (5 min) sowie der Entrauchungsanlage (90 min).
Hier stellt ein Twister® S1 200 kVA die Versorgung der Sprinkleranlage sowie der RWA-Anlage für 90 Minuten ab Ausfall der allgemeinen Stromversorgung sicher.
Der Twister® S1 50 kVA springt bei Netzausfall ein und versorgt die Sprinkler- und die Druckerhöhungsanlage für bis zu 90 Minuten.
Im Kölner Rheinauhafen ist ein Twister® S1 85 kVA im Einsatz und versorgt bei Netzausfall die Aufzüge, die Sprinkler- und RWA-Anlagen sowie die Sicherheitsbeleuchtung im Gebäude, bis zul 90 Minuten lang.
Im Westhafen kümmern sich gleich drei Twister® S1 (80 kVA, 100kVA und 125 kVA) um die zuverlässige Versorgung der Aufzüge (30 min), der Druckerhöhungs- und RWA-Anlage (3 h), der Sprinkleranlage (90 min) sowie der Sicherheitsbeleuchtung. Ein gutes Beispiel für die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der universellen Sicherheitsstromversorgungsquelle.