Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

Seite anzeigen in:

Normung

Unten finden Sie eine Übersicht über die relevanten europäischen und belgischen Normen.

NBN-EN 1838: Angewandte Lichttechnik - Notbeleuchtung 
In dieser Norm (Festgelegt im KB vom 7. Juli 1994) werden die lichttechnischen Vorschriften definiert, denen die Notbeleuchtung in Gebäuden entsprechen muss. Die NBN-EN 1838 enthält konkrete und klare Anforderungen in Bezug auf die Umstände und Zuständigkeiten bei der Einrichtung eines Notbeleuchtungssystems und ist in Verbindung mit u.a. der AREI (Allgemeine Bauordnung Elektrische Anlagen) ARAB (Allgemeine Vorschriften Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz) und den KBs zu lesen.

NBN-EN 50172: Notbeleuchtungssysteme für Rettungswege 
In dieser Norm wird Folgendes definiert: die Erstellung eines Notbeleuchtungsplans, die Ausführung von Prüfungs- und Wartungstätigkeiten und die Erstellung des Logbuches. Diese Norm ist in Verbindung mit den Normen NBN-EN 1838 und NBN-EN-ISO 7010 zu lesen.

NBN-EN 50171: Zentrale Stromversorgungssysteme 
In dieser Norm sind die produkttechnischen Anforderungen festgelegt, denen die zentralen Stromversorgungssysteme entsprechen müssen. Sie wird von Prüfstellen als Grundlage herangezogen.

NBN-EN-IEC 60598-2-22: Besondere Anforderungen - Leuchten für notbeleuchtung 
In dieser Norm sind die produkttechnischen Anforderungen festgelegt, denen die Sicherheitsleuchten entsprechen müssen. Sie wird von akkreditierten Prüfstellen wie der DEKRA (früher: KEMA) als Grundlage herangezogen und verlangt zum Beispiel, dass die Leuchten die Glühdrahtprüfung bei 850 Grad (Brandverhalten: schwer entflammbar) bestehen.

NBN C71-100: Installationsvorschriften und Anweisungen zur Überprüfung und Wartung
Diese Normierung betrifft die Verantwortlichkeit für eine tadellos funktionierende Anlage.

NBN-EN-ISO 7010: Grafische Symbole - Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen - Registrierte Sicherheitszeichen.  In dieser Norm werden die Sicherheitszeichen und -farben beschrieben, unter anderem das weltweit gängige und akzeptierte Piktogramm für die Kennzeichnung von Rettungswegen.