Aqualux

Hohe Wirkung und modern


  • Robust für anspruchsvolle Umgebungen
  • Schlagfest (IK10)
  • Kratzfestes Polycarbonat
  • Wasserbeständig (IP65)

ABB-VanLien-001-ENEC ABB-EML-003-CE ABB-EML-004-Insulation-classII ABB-VanLien-004-zelftestfunctie ABB-EML-008-fluorescent ABB-VanLien-007-CL-lamp ABB-EML-009-led ABB-EML-010-surface-mounted-luminaire ABB-EML-016-IP65 ABB-EML-017-IP67 ABB-EML-018-IK10 ABB-EML-025-viewing-distance-25 ABB-VanLien-033-autonomie-1uur ABB-VanLien-035-vriescelarmatuur ABB-VanLien-036-schemerschakelaar ABB-VanLien-046-lastenboek ABB-VanLien-058-DALI

Produkte

Zusatzinformation

Select region / language