Evago

Innovativ & stylisch


Rettungszeichenleuchte aus Metall mit rahmenloser Piktogrammscheibe

  • Sichtweite von 22 oder 32 m
  • Leistungsfaktor > 0,9 gemäß EIA für Bestandsgebäude
  • Minimalistisches und schlankes Design mit Metall
  • Komplette Produktlinie für Notausgangsschild
  • Lichtertrag 500cd/m2

ABB-EML-001-BSI-Kitemark ABB-EML-003-CE ABB-VanLien-004-zelftestfunctie ABB-EML-009-led ABB-EML-010-surface-mounted-luminaire ABB-EML-011-recess-mounted-luminaire ABB-EML-038-24hours-recharge-period ABB-EML-019-Self-contained ABB-EML-020-maintainedABB-EML-029-3-hours-anatomy ABB-EML-031-naveo ABB-EML-032-rear-plate ABB-EML-036-suspension-kit ABB-EML-012-IP20 ABB-EML-013-IP40 ABB-EML-023-viewing-distance-22 ABB-EML-027-viewing-distance-32 ABB-VanLien-046-lastenboek ABB-VanLien-058-DALI

Produkte

Zusatzinformation

Select region / language