Previx

Schnell und praktisch


  • Rasend schnell installieren
  • Einfache Montage
  • Minimal sichtbare Einbauleuchte
  • Notausgangsschild bietet 70 % Deckung durch im Lieferumfang enthaltene Bildsymbole

ABB-EML-001-BSI-Kitemark ABB-EML-003-CE ABB-EML-004-Insulation-classII ABB-VanLien-004-zelftestfunctie ABB-EML-009-led ABB-EML-010-surface-mounted-luminaire ABB-EML-011-recess-mounted-luminaire ABB-EML-013-IP40 ABB-EML-025-viewing-distance-25 ABB-VanLien-033-autonomie-1uur ABB-VanLien-045-razendsnel-te-installeren ABB-VanLien-039-DIM 

Produkte

Zusatzinformation

Select region / language