Seite anzeigen in:

Notbeleuchtung mit DALI-Kommunikation

Eine neue Reihe von Sicherheitsleuchten, die mit DALI (Digital Addressable Lighting Interface) kompatibel sind. Die Serie umfasst Produkte aus den Produktlinien Evago, Aqualux und Serenga. Hier kann die Notbeleuchtung in das Lichtmanagementsystem von DALI integriert werden.

Die am häufigsten genutzte Plattform für die Integration von Beleuchtung in Gebäudemanagementsysteme bietet somit die Möglichkeit, Notbeleuchtung einzubeziehen: Integration zur effizienten Überwachung in intelligenten Gebäuden. ABB verfügt zudem über ein DALI-Gateway, so dass die Verknüpfung von Leuchtengruppen auf den DALI- und KNX-Plattformen mit Bedienung und Steuerung über die KNX-Plattform möglich ist.


Ihre Vorteile im Überblick:

  • Die Steuerung aller Beleuchtungen über ein intelligentes System garantiert Sicherheit
  • Touchscreen zum Steuern, Testen und Überwachen der Notbeleuchtung
  • Automatische Funktions- und Belastungstests gewährleisten eine unterbrechungsfreie Funktion
  • Bestimmen Sie den Testmoment selbst mit Ergebnissen in praktischen Tabellen
  • Einfach zu gruppieren und zu installieren

Produkte

Zusatzinformation

Select region / language