VanLien bietet ein großes, umfassendes Sortiment an zentralen Speisekästen, in dem für jeden Gebäudetypen eine passende Lösung zu finden ist.
Die Serie "Zentrale Stromversorgungssysteme" ist in zentrale Speisekästen mit 24 oder 230 Volt unterteilt.
230 Volt
VanLien bietet Ihnen ein umfassendes Sortiment an zentralen 230-Volt-Stromversorgungssystemen. Ganz gleich, ob Sie ein Gleichspannungssystem (DC) oder ein System mit Wechselspannung (AC) suchen, bei VanLien finden Sie, was Sie suchen.
Ein Überblick über unsere Auswahl:
- viaFlex: intelligentes zentrales Stromversorgungssystem (DC), das für überschaubare Systeme entwickelt wurde
- Emex-Systeme: Wechselspannungssystem für Leuchten, die nicht für Gleichspannung geeignet sind
- Twister: von Null auf Hundert innerhalb einer Sekunde - außergewöhnlich leistungsstarkes System, das komplette Gebäudeanlagen mit Strom versorgen kann
24 Volt
Für Situationen, die eine sichere Spannung erfordern oder in denen es keine Fehlerstromschutzeinrichtung gibt, bietet VanLien ein umfangreiches Sortiment an 24-Volt-Systemen. Mit dem beliebten 24 SVK und den speziellen Systemen für beispielsweise Operationssäle (24 SVK OK und BSV-OP-LUX) können Sie sich auch in diesen Situationen auf VanLien verlassen.