Global site

Seite anzeigen in:

Twister

Twister ist ein außergewöhnlich leistungsstarkes zentrales Notstromversorgungssystem, das komplette Gebäudeanlagen mit Strom versorgen kann. Außer zur Stromversorgung der Notbeleuchtung eignet sich Twister gut für andere große kritische Anlagen wie Sprinkleranlagen, Rolltreppen, Tunnel und Aufzüge.

Dieses System besteht aus einem batteriegespeisten Motor-Generator-Umformer, der im Notbetrieb Wechselspannung liefert. Dank der raffinierten Technologie wird ein quasi ununterbrochener Betrieb ermöglicht (Unterbrechung < 1 Sekunde).

Ihre Vorteile im Überblick

  • Einfache, nachhaltige Alternative zu einem Dieselaggregat
  • Für Umweltschutzzonen geeignet, keine Abgase
  • Wartungsärmer als ein Dieselaggregat
  • Lässt sich hervorragend mit dem Wechselspannungssystem der viaFlex-Serie kombinieren

Produkte

Zusatzinformation