OPzS-Batterien
Die OPzS-Batterie ist eine geschlossene stationäre Bleibatterie mit flüssigem Elektrolyt (verdünnte Schwefelsäure). Sie verbindet hohe Leistungsfähigkeit mit robuster Bauweise. Zudem bieten OPzS-Batterien in ihrem Aufbau als Zelle mit positiven Röhrchenplatten eine extrem hohe Zyklenlebensdauer. Dies wird durch den Rundumschutz der aktiven Masse durch die gewobenen Polyestertaschen erreicht. Batterien mit Röhrchenplatten eignen sich daher optimal zum Einsatz in Bereichen mit hoher Lade- und Entladebelastung, z. B. für lange Überbrückungszeiten bei Sicherheitsbeleuchtung.