Naveo und DCP

Haben Sie Ihre Sicherheitsbeleuchtung in der Hand – jederzeit und überall!


Naveo ist eine webbasierte Software zur ÜberwachungInspektion und Wartung von Einzelbatteriesystemen. Um die Kontrolle und somit die Zuverlässigkeit Ihrer Sicherheitsbeleuchtung zu gewährleisten, benötigen Sie stets aktuelle Zustandsinformationen. Mit der Inspektions- und Wartungssoftware Naveo sind diese Informationen jederzeit digital verfügbar und können direkt weiterverarbeitet werden. Dadurch sparen Sie in der Praxis jährlich bis zu 60 % Zeit für das Sammeln und Eingeben von Daten.

Ihre Vorteile:

  • Effiziente Inspektion und Wartung
  • Zentrale Überwachung
  • Enorme Kosten- und Zeiteinsparung

ABB-Kaufel-EML-002-Insulation-classI ABB-Kaufel-EML-005-IP20

Unser Angebot

Zusatzinformationen

Videos

Select region / language