Produkte und Leistungen
Branchenlösungen
Service
Karriere
Über uns
Contact us
Suggestions
Products
See more products
Produkte & Leistungen
Produkte & Leistungen
Niederspannungsprodukte
Niederspannungsprodukte
Kaufel
Kaufel
Leuchten
Leuchten
Alulux 30 | 36 | 49
Alulux 30 | 36 | 49
Alulux 30 | 36 | 49
Rund & eckig
Traditionelle Aluminiumprofilleuchte
Robuste Leuchte für Universalmontage
verschiedene Erkennungsweiten
integrierter Lichtaustritt nach unten
Unser Angebot
PDF
Alulux 30 | 36 | 49
Universalmontage
Zusatzinformation
Beschreibung
Technische Daten
Zusatzausstattung
Downloads
Anwendungen
Beschreibung
robuste LED-Rettungszeichenleuchte aus hochwertigem, eloxierten Aluminiumstranggussprofil mit Lichtaustrittsscheibe nach unten
gleichsam für Wand-, Decken- und Kettenmontage geeignet
einfache und schnelle Montage für kostengünstige Installation
einsetzbar in Dauer- und Bereitschaftsschaltung
Technische Daten
Leuchtentyp
Rettungszeichenleuchte
Typ
Zentralbatterie (EVG oder FLX), Einzelbatterie (M3/8 SÜ oder M3/8 Bus)
Material
Aluminiumstranggussprofil, eloxiert
Erkennungsweite
26 m (Alulux 30)
31 m (Alulux 36)
50 m (Alulux 49)
Leuchtmittel
LED 1,2 / 3W (Alulux 30)
LED 1,8 / 3W (Alulux 36)
LED 6W (Alulux 49)
Schutzart
IP 43 / IP 32
Schutzklasse
l
Montageart
Wand, Decke, Pendel, Kette, Ausleger
Lieferumfang
inkl. Piktogrammfolien (Pfeil rechts, Pfeil links, Pfeil unten), zwei opale Scheiben sowie Leuchtmittel
Abmessungen
siehe Datenblatt (Downloads)
Folgende Optionen sind erhältlich:
Kinoleuchte Cinema mit LED mit reduziertem Lichtstrom im Netzbetrieb und 100% Lichtstrom bei Netzausfall (nur für Zentralbatterieleuchten)
eckige Gehäuseausführung (Schutzart IP 32, nicht für Alulux 49; Typenbezeichnungen: 430 und 436)
Gehäusefarbe in jedem RAL-Farbton möglich
IP 54 für Alulux 36 und 49 (keine Universalmontage, nicht für eckige Gehäuseausführung)
Sonderpiktogramme, Sonderzeichen
erhältliches Zubehör: Ausleger, Ballschutzkorb für Wandmontage, Pendel (500 mm, 1000 mm)
Downloads
Datenblatt Alulux 30 | 36 | 49
Ausschreibungstext Alulux 30 | 36 | 49 Einzelbatterie
Ausschreibungstext Alulux 30 | 36 | 49 Zentralbatterie
Verpackungsbeilage Alulux
EG-Konformitätserklärung Alulux
Select region / language
Europe
Americas
Middle East and Africa
Asia and Oceania
Global
-
English
Austria
-
German
Belgium
-
Dutch
|
French
Bulgaria
-
Bulgarian
Croatia
-
Croatian
Czech Republic
-
Czech
Denmark
-
Danish
Estonia
-
Estonian
Finland
-
Finnish
France
-
French
Germany
-
German
Greece
-
Greek
Hungary
-
Hungarian
Ireland
-
English
Italy
-
Italian
Latvia
-
Latvian
Lithuania
-
Lithuanian
Luxembourg
-
French
Netherlands
-
Dutch
Norway
-
Norwegian
Poland
-
Polish
Portugal
-
Portuguese
Romania
-
Romanian
Russia
-
Russian
Serbia
-
Serbian
Slovakia
-
Slovakian
Slovenia
-
Slovenian
Spain
-
Spanish
Sweden
-
Swedish
Switzerland
-
French
|
German
|
Italian
Turkiye
-
Turkish
United Kingdom
-
English
Global
-
English
Argentina
-
Spanish
Aruba
-
Spanish
Bolivia
-
Spanish
Brazil
-
Portuguese
Canada
-
English
|
French
Chile
-
Spanish
Colombia
-
Spanish
Costa Rica
-
Spanish
Dominican Republic
-
Spanish
Ecuador
-
Spanish
El Salvador
-
Spanish
Guatemala
-
Spanish
Honduras
-
Spanish
Mexico
-
Spanish
Panama
-
Spanish
Paraguay
-
Spanish
Peru
-
Spanish
Puerto Rico
-
Spanish
United States of America
-
English
Uruguay
-
Spanish
Global
-
English
Algeria
-
English
|
French
Angola
-
English
|
French
Bahrain
-
English
|
French
Botswana
-
English
|
French
Cameroon
-
English
|
French
Côte d'Ivoire
-
English
|
French
Egypt
-
English
|
French
Ghana
-
English
|
French
Israel
-
Hebrew
Jordan
-
English
Kenya
-
English
|
French
Kuwait
-
English
Lebanon
-
English
Madagascar
-
English
|
French
Mali
-
English
|
French
Mauritius
-
English
|
French
Morocco
-
English
|
French
Namibia
-
English
|
French
Nigeria
-
English
|
French
Oman
-
English
Pakistan
-
English
Palestine
-
English
Qatar
-
English
Saudi Arabia
-
English
Senegal
-
English
|
French
South Africa
-
English
Tanzania
-
English
|
French
Tunisia
-
English
|
French
Uganda
-
English
|
French
United Arab Emirates
-
English
Zambia
-
English
|
French
Zimbabwe
-
English
|
French
Global
-
English
Australia
-
English
Bangladesh
-
English
China
-
Chinese
|
English
India
-
English
Indonesia
-
English
Japan
-
Japanese
Kazakhstan
-
Russian
Malaysia
-
English
Mongolia
-
Mongolian
|
English
New Zealand
-
English
Philippines
-
English
Singapore
-
English
South Korea
-
Korean
Sri Lanka
-
English
Taiwan (Chinese Taipei)
-
Chinese - Traditional
Thailand
-
English
Vietnam
-
English