Produkte und Leistungen
Branchenlösungen
Service
Karriere
Über uns
Contact us
Suggestions
Products
See more products
Produkte & Leistungen
Produkte & Leistungen
Niederspannungsprodukte
Niederspannungsprodukte
Kaufel
Kaufel
Leuchten
Leuchten
Decoma 760
Decoma 760
Decoma 760
Schlank & schlicht
Weiße Kunststoff-Scheibenleuchte
Acrylglas-Piktogrammscheibe
Piktogrammfolien-Set steckbar
mit stehender Piktogrammscheibe möglich
Unser Angebot
PDF
Decoma 760
Decke
PDF
Decoma 760
Einbau
Zusatzinformation
Beschreibung
Technische Daten
Zusatzausstattung
Downloads
Anwendungen
Beschreibung
stabiles, weißes Kunststoffgehäuse
Erkennungsweite 23m
Acrylglas-Piktogrammscheibe mit steckbaren Piktogrammfolien
Standardpiktogramme im Set enthalten - Piktogramm auch stehend möglich
Universalmontage für Wand, Decke und Ausleger, weitere Versionen für Einbau-, Pendel- und Kettenmontage
Leuchtentyp
Rettungszeichenleuchte
Typ
Zentralbatterie (EVG oder FLX), Einzelbatterie (M3/8 SÜ oder M3/8 Bus)
Material
Kunststoff weiß (RAL 9003), Acrylglas
Leuchtmittel
LED 1W
Erkennungsweite
23m
Schutzklasse
II
Montageart
Wand, Decke, Ausleger, Einbau, Pendel, Kette
Lieferumfang
inkl. Leuchtmittel
Abmessungen
siehe Datenblatt (Downloads)
II
II
inkl. Leuchtmittel
inkl. Leuchtmittel
inkl. Leuchtmittel
inkl. Leuchtmittel
Folgende Optionen sind erhätlich:
stehendes Piktogramm
Sonderzeichen, Sonderpiktogramme
erhältliches Zubehör: Pendel, Ballschutzkorb
Downloads
Datenblatt Decoma 760
Ausschreibungstext Decoma 760 Zentralbatterie
Ausschreibungstext Decoma 760 Einzelbatterie
BIM Objekte Decoma 760 W RFA_IFC
BIM Objekte Decoma 760 D RFA_IFC
Verpackungsbeilage Decoma 760
EG-Konformitätserklärung Decoma 760
Select region / language
Europe
Americas
Middle East and Africa
Asia and Oceania
Global
-
English
Austria
-
German
Belgium
-
Dutch
|
French
Bulgaria
-
Bulgarian
Croatia
-
Croatian
Czech Republic
-
Czech
Denmark
-
Danish
Estonia
-
Estonian
Finland
-
Finnish
France
-
French
Germany
-
German
Greece
-
Greek
Hungary
-
Hungarian
Ireland
-
English
Italy
-
Italian
Latvia
-
Latvian
Lithuania
-
Lithuanian
Luxembourg
-
French
Netherlands
-
Dutch
Norway
-
Norwegian
Poland
-
Polish
Portugal
-
Portuguese
Romania
-
Romanian
Russia
-
Russian
Serbia
-
Serbian
Slovakia
-
Slovakian
Slovenia
-
Slovenian
Spain
-
Spanish
Sweden
-
Swedish
Switzerland
-
French
|
German
|
Italian
Turkiye
-
Turkish
United Kingdom
-
English
Global
-
English
Argentina
-
Spanish
Aruba
-
Spanish
Bolivia
-
Spanish
Brazil
-
Portuguese
Canada
-
English
|
French
Chile
-
Spanish
Colombia
-
Spanish
Costa Rica
-
Spanish
Dominican Republic
-
Spanish
Ecuador
-
Spanish
El Salvador
-
Spanish
Guatemala
-
Spanish
Honduras
-
Spanish
Mexico
-
Spanish
Panama
-
Spanish
Paraguay
-
Spanish
Peru
-
Spanish
Puerto Rico
-
Spanish
United States of America
-
English
Uruguay
-
Spanish
Global
-
English
Algeria
-
English
|
French
Angola
-
English
|
French
Bahrain
-
English
|
French
Botswana
-
English
|
French
Cameroon
-
English
|
French
Côte d'Ivoire
-
English
|
French
Egypt
-
English
|
French
Ghana
-
English
|
French
Israel
-
Hebrew
Jordan
-
English
Kenya
-
English
|
French
Kuwait
-
English
Lebanon
-
English
Madagascar
-
English
|
French
Mali
-
English
|
French
Mauritius
-
English
|
French
Morocco
-
English
|
French
Namibia
-
English
|
French
Nigeria
-
English
|
French
Oman
-
English
Pakistan
-
English
Palestine
-
English
Qatar
-
English
Saudi Arabia
-
English
Senegal
-
English
|
French
South Africa
-
English
Tanzania
-
English
|
French
Tunisia
-
English
|
French
Uganda
-
English
|
French
United Arab Emirates
-
English
Zambia
-
English
|
French
Zimbabwe
-
English
|
French
Global
-
English
Australia
-
English
Bangladesh
-
English
China
-
Chinese
|
English
India
-
English
Indonesia
-
English
Japan
-
Japanese
Kazakhstan
-
Russian
Malaysia
-
English
Mongolia
-
Mongolian
|
English
New Zealand
-
English
Philippines
-
English
Singapore
-
English
South Korea
-
Korean
Sri Lanka
-
English
Taiwan (Chinese Taipei)
-
Chinese - Traditional
Thailand
-
English
Vietnam
-
English