Produkte und Leistungen
Branchenlösungen
Service
Karriere
Über uns
Contact us
Suggestions
Products
See more products
Produkte & Leistungen
Produkte & Leistungen
Niederspannungsprodukte
Niederspannungsprodukte
Kaufel
Kaufel
Leuchten
Leuchten
Handscheinwerfer EDF 100
Handscheinwerfer EDF 100
Handscheinwerfer EDF 100
Leicht & modern
Handlicher Handscheinwerfer für den portablen und stationären Einsatz
geeignet für höchste mechanische Beanspruchungen
zeitgemäßes Design verbunden mit simpler Handhabung
einsetzbar auch als Arbeitslicht
Unser Angebot
PDF
EDF 100
Zusatzinformation
Beschreibung
Technische Daten
Downloads
Anwendungen
Beschreibung
LED-Handscheinwerfer in sehr leichtem und extrem flachen schwarzen Kunststoffgehäuse für höchste mechanische Beanspruchungen
schwenkbarer rastender Bügel als Tragegriff und Standstütze, sowohl für portablen als auch stationären Einsatz
geschaltet in Bereitschaftsschaltung, mittels integriertem Bedienschalter kann im Batteriebetrieb auf eine größere Helligkeit von 100 lm umgeschaltet werden, durch erneute Tasterbetätigung wird ausgeschaltet
weiße Power-LED für geringen Energieverbrauch und große Helligkeit
ideal für den Einsatz in Schaltwarten, Verteilerräumen und elektrischen Betriebsräumen und auch bei stark erschwerten Umgebungsbedingungen
Tiefentladeschutz für die Batterie
Material
Kunststoff (Polycarbonat), schwarz
Leuchtmittel
LED 1 W
Schutzart
IP 65, IK 10
Schutzklasse
II
Nennbetriebsdauer
3 h, 45 lm
Gewicht
700 g
Montageart
Wand
Lieferumfang
inkl. Wandhalterung, Netzanschlusskabel sowie NiCd-Batterie
Abmessungen
siehe Datenblatt (Downloads)
Downloads
Ausschreibungstext Handscheinwerfer EDF 100
Bedienungsanleitung EDF 100
Datenblatt Handscheinwerfer EDF 100
EG-Konformitätserklärung EDF 100
Select region / language
Europe
Americas
Middle East and Africa
Asia and Oceania
Global
-
English
Austria
-
German
Belgium
-
Dutch
|
French
Bulgaria
-
Bulgarian
Croatia
-
Croatian
Czech Republic
-
Czech
Denmark
-
Danish
Estonia
-
Estonian
Finland
-
Finnish
France
-
French
Germany
-
German
Greece
-
Greek
Hungary
-
Hungarian
Ireland
-
English
Italy
-
Italian
Latvia
-
Latvian
Lithuania
-
Lithuanian
Luxembourg
-
French
Netherlands
-
Dutch
Norway
-
Norwegian
Poland
-
Polish
Portugal
-
Portuguese
Romania
-
Romanian
Russia
-
Russian
Serbia
-
Serbian
Slovakia
-
Slovakian
Slovenia
-
Slovenian
Spain
-
Spanish
Sweden
-
Swedish
Switzerland
-
French
|
German
|
Italian
Turkiye
-
Turkish
United Kingdom
-
English
Global
-
English
Argentina
-
Spanish
Aruba
-
Spanish
Bolivia
-
Spanish
Brazil
-
Portuguese
Canada
-
English
|
French
Chile
-
Spanish
Colombia
-
Spanish
Costa Rica
-
Spanish
Dominican Republic
-
Spanish
Ecuador
-
Spanish
El Salvador
-
Spanish
Guatemala
-
Spanish
Honduras
-
Spanish
Mexico
-
Spanish
Panama
-
Spanish
Paraguay
-
Spanish
Peru
-
Spanish
Puerto Rico
-
Spanish
United States of America
-
English
Uruguay
-
Spanish
Global
-
English
Algeria
-
English
|
French
Angola
-
English
|
French
Bahrain
-
English
|
French
Botswana
-
English
|
French
Cameroon
-
English
|
French
Côte d'Ivoire
-
English
|
French
Egypt
-
English
|
French
Ghana
-
English
|
French
Israel
-
Hebrew
Jordan
-
English
Kenya
-
English
|
French
Kuwait
-
English
Lebanon
-
English
Madagascar
-
English
|
French
Mali
-
English
|
French
Mauritius
-
English
|
French
Morocco
-
English
|
French
Namibia
-
English
|
French
Nigeria
-
English
|
French
Oman
-
English
Pakistan
-
English
Palestine
-
English
Qatar
-
English
Saudi Arabia
-
English
Senegal
-
English
|
French
South Africa
-
English
Tanzania
-
English
|
French
Tunisia
-
English
|
French
Uganda
-
English
|
French
United Arab Emirates
-
English
Zambia
-
English
|
French
Zimbabwe
-
English
|
French
Global
-
English
Australia
-
English
Bangladesh
-
English
China
-
Chinese
|
English
India
-
English
Indonesia
-
English
Japan
-
Japanese
Kazakhstan
-
Russian
Malaysia
-
English
Mongolia
-
Mongolian
|
English
New Zealand
-
English
Philippines
-
English
Singapore
-
English
South Korea
-
Korean
Sri Lanka
-
English
Taiwan (Chinese Taipei)
-
Chinese - Traditional
Thailand
-
English
Vietnam
-
English