Produkte und Leistungen
Branchenlösungen
Service
Karriere
Über uns
Contact us
Suggestions
Products
See more products
Produkte & Leistungen
Produkte & Leistungen
Niederspannungsprodukte
Niederspannungsprodukte
Kaufel
Kaufel
Leuchten
Leuchten
Optima 10
Optima 10
Optima 10
Praktisch & funktional
Rettungszeichenwürfelleuchte
aus robustem und hochwertigem Kunststoff
integrierter Lichtaustritt nach unten
einsetzbar in Dauer- und Bereitschaftsschaltung
Unser Angebot
PDF
Optima 10
ZBL
PDF
Optima 10
EBL
Zusatzinformation
Beschreibung
Technische Daten
Zusatzausstattung
Downloads
Anwendungen
Beschreibung
Rettungszeichenleuchte in Würfelform aus robustem, hochwertigem Kunststoff
Lichtaustritt nach unten
einsetzbar in Dauer- und Bereitschaftsschaltung
Leuchtentyp
Rettungszeichenleuchte
Typ
Zentralbatterie (EVG oder FLX), Einzelbatterie (M3 SÜ)
Material
Kunststoff
Erkennungsweite
45 m (ZBL)
38 m (EBL)
Leuchtmittel
TC-SEL 9 W (ZBL)
TC-SEL 7 W (EBL)
Schutzart
IP 43 (ZBL)
IP 20 (EBL)
Schutzklasse
l
Montageart
Decke, Pendel, Kette
Lieferumfang
inkl. Piktogramme und Leuchtmittel
Abmessungen
siehe Datenblatt (Downloads)
Folgende Optionen sind erhältlich:
Sonderpiktogramme, Sonderzeichen
erhältliches Zubehör: Doppelpendel (500 mm, 1000 mm) für Zentralbatterie, Einfachpendel für Einzelbatterie
Downloads
Datenblatt Optima 10
Ausschreibungstext Optima 10 Einzelbatterie
Ausschreibungstext Optima 10 Zentralbatterie
BIM Objekte Optima 10L RFA_IFC
Verpackungsbeilage Optima 10
EG-Konformitätserklärung Optima 10
Select region / language
Europe
Americas
Middle East and Africa
Asia and Oceania
Global
-
English
Austria
-
German
Belgium
-
Dutch
|
French
Bulgaria
-
Bulgarian
Croatia
-
Croatian
Czech Republic
-
Czech
Denmark
-
Danish
Estonia
-
Estonian
Finland
-
Finnish
France
-
French
Germany
-
German
Greece
-
Greek
Hungary
-
Hungarian
Ireland
-
English
Italy
-
Italian
Latvia
-
Latvian
Lithuania
-
Lithuanian
Luxembourg
-
French
Netherlands
-
Dutch
Norway
-
Norwegian
Poland
-
Polish
Portugal
-
Portuguese
Romania
-
Romanian
Russia
-
Russian
Serbia
-
Serbian
Slovakia
-
Slovakian
Slovenia
-
Slovenian
Spain
-
Spanish
Sweden
-
Swedish
Switzerland
-
French
|
German
|
Italian
Turkiye
-
Turkish
United Kingdom
-
English
Global
-
English
Argentina
-
Spanish
Aruba
-
Spanish
Bolivia
-
Spanish
Brazil
-
Portuguese
Canada
-
English
|
French
Chile
-
Spanish
Colombia
-
Spanish
Costa Rica
-
Spanish
Dominican Republic
-
Spanish
Ecuador
-
Spanish
El Salvador
-
Spanish
Guatemala
-
Spanish
Honduras
-
Spanish
Mexico
-
Spanish
Panama
-
Spanish
Paraguay
-
Spanish
Peru
-
Spanish
Puerto Rico
-
Spanish
United States of America
-
English
Uruguay
-
Spanish
Global
-
English
Algeria
-
English
|
French
Angola
-
English
|
French
Bahrain
-
English
|
French
Botswana
-
English
|
French
Cameroon
-
English
|
French
Côte d'Ivoire
-
English
|
French
Egypt
-
English
|
French
Ghana
-
English
|
French
Israel
-
Hebrew
Jordan
-
English
Kenya
-
English
|
French
Kuwait
-
English
Lebanon
-
English
Madagascar
-
English
|
French
Mali
-
English
|
French
Mauritius
-
English
|
French
Morocco
-
English
|
French
Namibia
-
English
|
French
Nigeria
-
English
|
French
Oman
-
English
Pakistan
-
English
Palestine
-
English
Qatar
-
English
Saudi Arabia
-
English
Senegal
-
English
|
French
South Africa
-
English
Tanzania
-
English
|
French
Tunisia
-
English
|
French
Uganda
-
English
|
French
United Arab Emirates
-
English
Zambia
-
English
|
French
Zimbabwe
-
English
|
French
Global
-
English
Australia
-
English
Bangladesh
-
English
China
-
Chinese
|
English
India
-
English
Indonesia
-
English
Japan
-
Japanese
Kazakhstan
-
Russian
Malaysia
-
English
Mongolia
-
Mongolian
|
English
New Zealand
-
English
Philippines
-
English
Singapore
-
English
South Korea
-
Korean
Sri Lanka
-
English
Taiwan (Chinese Taipei)
-
Chinese - Traditional
Thailand
-
English
Vietnam
-
English