Rettungszeichenleuchte aus Metall mit rahmenloser Piktogrammscheibe
Deckenaufbau
Deckeneinbau
Wandaufbau/-einbau
Seil, Pendel Aufbau/Einbau
Folgende Optionen sind erhältlich:
The Edge
Mehr Sicherheit dank Primora Sicherheitsbeleuchtung, Amsterdam
Das nachhaltigste Gebäude der Welt, The Edge in Amsterdam, hat mit Primora einen modernen Maßstab im Bereich Sicherheitsbeleuchtung gesetzt. Die grünen Primora-Piktogramme sind bei Tageslicht optimal sichtbar und die starke LED-Beleuchtung der Serenga 7XX ist 57 % sparsamer im Energieverbrauch als gewöhnliche Leuchtstoffröhren.
Projektumfassende Notbeleuchtung
Design
Deckeneinbau Erkennungsweite 22m mit runder Abdeckung
Deckenmontage Erkennungsweite 22m
Deckenmontage mit Spacer Erkennungsweite 22m
Wandmontage Erkennungsweite 32m
Wandmontage mit Spacer Erkennungsweite 32m
Deckeneinbau - Umrüstsatz(RENO KIT)
Deckeneinbau - Piktogramm austauschen
Deckeneinbau Austausch der Batterie
Deckenaufbau Austausch der Batterie