Naveo®Pro

Intelligente Überwachung und Verwaltung der Sicherheitsbeleuchtung mit Einzelbatterie mit der Naveo®Pro App

Mit der intelligenten Einzelbatterielösung Naveo®Pro können Sie den Zustand Ihrer Sicherheitsbeleuchtung in jeglichen Gebäuden auf komfortable Weise überwachen und dokumentieren. Naveo®Pro ist eine einfache und proaktive Möglichkeit, Sicherheitsbeleuchtungssysteme mit einem Smartphone oder Tablet zu installieren, zu überwachen und zu warten.

Das System bietet über eine Cloud einen digitalen Überblick und liefert Echtzeit-Informationen zur Unterstützung der Einsatzplanung und zur Verbesserung der Gebäudesicherheit. Mit der Naveo®Pro-App lassen sich Leuchten schnell und intuitiv in einem Gebäude installieren und programmieren. Sie bietet Funktionen, um Zeit und Kosten für Inspektion und Wartung zu reduzieren.  

Als Teil der ABB Ability™-Plattform bietet Ihnen ABB kompromisslose Cyber-Security und ermöglicht die sichere Verwaltung von Daten, die allen Nutzern des Systems entscheidende Vorteile bringt.  

Naveo®Pro App

zum Download

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Highlights

  • Kompatibel mit den meisten Einzelbatterie-Leuchten unseres Portfolios
  • Eine mobile Anwendung zur Verwaltung Ihrer Notbeleuchtungsanlage
  • Schnelle und einfache Installation und Programmierung von Leuchten
  • Direkte Einwahl vor Ort mit Ihrem Smartphone oder Tablet
  • Kompromisslose Cyber-Security und sichere Verwaltung von Daten mit ABB AbilityTM
  • Optimieren Sie die Sicherheit von Gebäuden und ihren Nutzern


Vorteile

24/7 digitaler Überblick mit Google Maps

  • Echtzeit-Übersicht über alle überwachten Gebäude in Google Maps mit einfachem Zugriff von mehreren Geräten
  • Verwalten Sie Ihr Notbeleuchtungssystem während alle Daten sicher in einer Cloud abgelegt sind
  • Echtzeit-Informationen zur Unterstützung der Einsatzplanung mit der Naveo®Pro App
  • Zugangs- und Datenschutz durch intelligente Benutzerverwaltung

Sparen Sie Zeit und Kosten für Inspektion und Wartung

  • Planen Sie Inspektionen und Wartung im Voraus, anhand des in der App bereitgestellten Status der Anlage
  • Informationen direkt vor Ort mit einem Smartphone oder Tablet verarbeiten
  • Sofortiges Erkennen von erforderlichen Reparaturen per Push-Benachrichtigung auf dem Bildschirm
  • Führen Sie sofortige oder geplante Tests durch, um sicherzustellen, dass alle Leuchten ordnungsgemäß funktionieren und teilen Sie die Testergebnisse mit anderen

Schnelle und intuitive App

  • Benutzerfreundliche App zur proaktiven Installation, Überwachung und Wartung der Sicherheitsbeleuchtung nur mit Smartphone oder Tablet
  • Ständige Verfügbarkeit des Systemzustands an jedem Ort und zu jeder Zeit, so dass Sie sich auf Ihre Sicherheitsbeleuchtung verlassen können
  • Gesamtübersicht aller überwachten Gebäude durch Einbindung von Gebäudeplänen in Google Maps zur Darstellung der genauen Position jeder Leuchte im Gebäude
  • Profitieren Sie von der neuesten App-Version per Auto-Update


Naveo®Pro Mobile App

  • Überwachen Sie die Sicherheitsbeleuchtung jederzeit und unabhängig von Ihrem Standort
  • Planen Sie Inspektionen und Wartung im Voraus, anhand der von der App bereitgestellten Daten
  • Einfache und schnelle Installation und Programmierung von Leuchten, die per QR-Code eingelesen werden
  • Erstellen Sie Zeitpläne für Funktions- und Dauertest und dokumentieren Sie automatisch die Testergebnisse
  • Binden Sie Gebäudepläne ein und erhalten so den aktuellen Status und den genauen Standort jeder Leuchte
  • Nutzen Sie für Bestellungen die automatisch generierte Ersatzteilliste
  • Direkter Zugang zur Anlage vor Ort per Smartphone oder Tablet
  • Teilen Sie Testergebnisse und Statusinformationen mit anderen

Download

Klicken Sie auf die Schaltfläche unten, um die Anwendung für Ihr mobiles Gerät herunterzuladen


Nutzung im Web-Interface


Weitere Informationen

Videos
Dokumente
Loading documents


Weitere Produkte



Select region / language