Stromversorgung Twister

Von null auf sicher in einer Sekunde

Der Twister® S1 ist eine universelle und zentrale Stromquelle für Sicherheitszwecke. Er ruht, solange das Netz Ihres Energieversorgers Strom liefert. Fällt der Strom jedoch einmal aus, springt der Twister® S1 innerhalb einer Sekunde an, um im Moment des Spannungsausfalls die Stromversorgung zu sichern. Basierend auf einem batteriegespeisten Motor-Generator-Umwandler übernimmt er zuverlässig die Sicherheitsstromversorgung in modernen Gebäuden wie Bürohäusern, Theatern, Kaufhäusern, Hotels, Schwimmbädern, industriellen Fertigungshallen oder sogar von kompletten Wohnkomplexen – vollautomatisch, leise, kostensparend und ganz ohne Abgase. Mehr als eine Alternative zum Dieselaggregat. Und nebenbei auch noch der Zuverlässigste seiner Klasse!

Ihre Vorteile:

  • Schneller und stärker als je zuvor
  • Sicherer, moderner und effizienter als ein Dieselaggregat
  • Ganz ohne Abgase dank Elektroantrieb
  • Dauerhafte Kostenersparnis
  • Alle Infos auf einem Display
  • Immer sicher – auch wenn’s brennt

Unser Angebot

Zusatzinformationen

Select region / language