Mit der serienmäßigen AF-Technologie setzen AF Schütze neue Maßstäbe für die Branche. Die elektronisch geregelte Spule bietet zahlreiche Vorteile gegenüber herkömmlichen Alternativen und ermöglicht zusammen mit dem breiten ABB Produktangebot jederzeit eine optimale Konfiguration.
Schalten von Gleichstrom ist schwieriger als Schalten von Wechselstrom, da Wechselstrom entsprechend der Frequenz der Versorgung einen Nulldurchgang hat, während Gleichstrom einen kontinuierlichen Wert beibehält. Bei der Auswahl der Schütze müssen die Parameter Stromstärke, Spannung sowie die L/R-Zeitkonstante der zu schaltenden Last berücksichtigt werden.
Eigenschaften
- Nur vier Spulen decken 20 bis 500 V DC ab
- Bis 560 kW AC-3 - 400 V und 2850 A AC-1 - 690 V, 900 hp - 480 V und 2850 A general use
- Anschlussklemmen in Schraub-, Push-in- und Ringtongue-Ausführung
- Integrierte Löschglieder
- Verbinder-Sets und Verriegelungen für Wende- und Stern-Dreieck-Kombinationen für einen leichten, schnellen und sicheren Aufbau
- Mirror- und zwangsgeführte Hilfskontakte