CP-T Netzteile
Die CP-T Reihe der Dreiphasen-Netzteile ist das hochentwickelte Mitglied der Netzteil-Familie von ABB. Hinsichtlich Design und Funktionalität ergänzt die neue Baureihe die vorhandenen Produkte perfekt und erweitert die Baureihe in angemessener Weise.
Vorteile
- Halbleiterausgang zur Funktionsüberwachung und Ferndiagnose.
- Einsetzbar in 340-575 V AC oder 480-820 V DC Versorgungssystemen.
- Stufenlos einstellbare Ausgangsspannung. Dadurch können sie optimal an jede Anwendung angepasst werden und z. B. den Spannungsabfall aufgrund einer großen Leitungslänge kompensieren.
Eigenschaften
- Bemessungsausgangsspannungen: 24 V, 48 V DC
- Bemessungsausgangsstrom: 5 A, 10 A, 20 A und 40 A
- Bemessungsausgangsleistung: 120 W, 240 W, 480 W, 960 W
- Wirkungsgrad von 93 %
- Umgebungstemperaturbereich im Betrieb von -40...+70 °C
- Freie Konvektionskühlung (keine Zwangskühlung mit Lüftern)