SACE Emax DC

Offene DC-Niederspannungs-Leistungsschalter

Gleichstrom ist mehr und mehr eine Option, nicht nur für Photovoltaikanlagen, Datacenter usw., sondern auch für intelligente industrielle Gleichstromnetze. ABB Emax DC passt perfekt zu diesen Anforderungen. Er ist führend in diesem Segment und bietet mit den Baugrössen E2, E3, E4 und E6 bei maximal 1000 V DC einen Schutz bis zu 5000 A als offener Leistungsschalter mit integrierten elektronischen Auslösern. Als offener Lasttrennschalter mit den Baugrössen E1B/E MS bis E6H/E MS sind Ströme bis zu 6300 A möglich.

SACE PR123/DC und PR122/DC Schutzauslöser wurden mit speziellen Stromsensoren und der gleichen Technologie wie beim Standard Emax ausgestattet, so dass die gleiche Genauigkeit und Zuverlässigkeit erreicht werden kann. Spannungsmessmodule stehen zur Verfügung, um den Bereich der Schutzfunktionen zu vervollständigen und ohne ein zusätzliches externes Gerät Energiemessung an Bord zu haben.

Verschiedene Konfigurationen können für diverse Szenarien in Bezug auf Spannungsversorgung, Netzform, Betriebsspannung und Kurzschlussschaltvermögen entworfen werden. Emax DC ist in 3- und 4-poligen Versionen, fest oder ausfahrbar, mit einer kompletten Palette von elektrischen und mechanischen Zubehörteilen verfügbar.


Vorteile:
  • Vier Baugrössen für optimale Anpassung
  • Festeinbau und Einschubtechnik verfügbar
  • Umfangreiches Zubehör der Standard Baureihe einsetzbar

Eigenschaften:
  • Optimal für Applikationen von neuen smarten industriellen Gleichstromnetzen
  • Hohe Ausschaltvermögen bis zu 100 kA
  • Spezielle elektronische DC Schutzauslöser
  • Messfunktionen als integrierte Lösung verfügbar

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Erfahren Sie mehr zu unserem Produktangebot

 

Weitere Anwendungen

 

Select region / language